(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กพ่วงป้องกันฟ้าผ่าพร้อมส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูงสำหรับป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชากจากฟ้าผ่า
[คุณสมบัติ]
・ เนื่องจากมีส่วนประกอบดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าในตัวประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่ดูดซับไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้สูงสุด 12,500 V มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ AV เนื่องจากฟ้าผ่า (แรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V เป็นค่าที่อ้างอิงตามมาตรฐาน JEC210/212)
・ มีสวิตช์รวมที่ทำให้คุณสามารถเปิดปิดอุปกรณ์พร้อมกันได้ในครั้งเดียวและประหยัดพลังงานสแตนด์บายพร้อมกัน
・ ใช้เรซิ่น UF ทนความร้อนสำหรับเต้ารับ และละลายยากแม้ว่าจะเกิดความร้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้า
・ ที่ครอบมีฉนวนติดอยู่กับฐานขาปลั๊ก ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากการอาร์กไม่พึงประสงค์
・ สายไฟใช้การเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟที่เกิดจากสายหักและผิวเคลือบฉีกขาด
・ ใช้ปลั๊กหมุน 180° ที่ง่ายต่อการเดินสายแม้ในพื้นที่แคบ
・ รายละเอียดจำเพาะของปลั๊กเป็นชนิด 2 พิน ซึ่งเป็นชนิดเต้ารับ 4 หรือ 6 ช่องใช้งานสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
T-K3A-2625WH |
T-K3A-2650WH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,512.00 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4953103457096 | 773-0829 | ||
฿ 1,695.00 | PC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4953103457102 | 773-0837 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 6 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | ฟังก์ชั่น | ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 | สี | ขาว | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
ขนาด | 220×44×31mm | ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | มี | ครอบคลุมคู่ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง