(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายรัดเคเบิ้ลไทร์ หรือ เข็มขัดรัดสายไฟ "SELFIT"
เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในออฟฟิตและในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรัดสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน (1 แพ็ค บรรจุ 100 ชิ้น)
[คุณสมบัติ]
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : -25°C ~ +60°C (องศาเซลเซียส)
• สถานที่ใช้งาน : ภายในอาคาร
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต: ไนล่อน
• สี : สีดำ และ สีขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้ได้ทั้งในออฟฟิศและในไลน์การผลิต ตัวอย่าง รัดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และสายไฟเครื่องจักร เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SEL.2.202 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.10 | SS1 SEL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 100 | 2.5 | ขาว | 1.08 | 110 | 2 | 8014748300263 | 767-0613 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อม สเปค | สำหรับใช้ภายในอาคาร | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง 60 | บันทึก | REACH, EN62275, UL62275, IEC60092-101, AS23190 ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL.2.202 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ "SELFIT"
รหัสสินค้า |
---|
SEL.2.143 |
SEL.2.144 |
SEL.2.201 |
SEL.2.203 |
SEL.2.204 |
SEL.2.205 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,990.09 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 235 | 780 | 9 | ขาว | 2.04 | 800 | 20 | 8014748305381 | 767-0559 | ||
฿ 1,805.73 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 118 | 430 | 9 | ขาว | 1.92 | 800 | 20 | 8014748305398 | 767-0567 | ||
฿ 71.63 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 16 | 75 | 2.5 | ขาว | 1.1 | 110 | 2 | 8014748300256 | 767-0605 | ||
฿ 116.91 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 35 | 135 | 2.5 | ขาว | 1.17 | 110 | 2 | 8014748300232 | 767-0621 | ||
฿ 147.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 160 | 2.5 | ขาว | 1.11 | 110 | 2 | 8014748301024 | 767-0630 | ||
฿ 161.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 55 | 200 | 2.5 | ขาว | 1.18 | 110 | 2 | 8014748300270 | 767-0648 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง