(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือจีบขนาด 2.54 มม. สำหรับซีรีส์ PS
·สำหรับใช้กับ AWG # 28 ถึง # 24
รหัสสินค้า |
---|
CT150-2-PSSLA-B |
CT150-2B-DC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แอปพลิเคชัน | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | สอดคล้องกับผู้ติดต่อ | รหัสของทรัสโก้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,076.00 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สำหรับ AWG28 ถึง 26 · AWG26 ถึง 24 | PS-SLA-C2 | φ1.0ถึง 1.3 / φ1.2ถึง 1.6 | PS-LA | - | - | - | ||
฿ 70,122.00 | JAE | 1 ชิ้น | 5 วัน | For AWG 18 to 22 | สำหรับ AWG18 ถึง 22 | - | 1.95 หรือน้อยกว่า | - | DC20-18P/S | 417-7347 | ความยาวทั้งหมด: 255 มม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง