(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ละเอียด Handhold แบบพกพา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชุบ ด้วยไมโคร ภายใต้ กล้องจุลทรรศน์
การใช้พลังงาน(W) | 48 | พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | ขนาด(มิลลิเมตร) | ความยาวรวม 170 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ | 1.3 เมตร (หัวแร้งบัดกรี ) | อุปกรณ์สถานีบังคับ | FX951 / Fm203 / Fm206 | ความต้านทานต่อ สายดิน | น้อยกว่า 2 โอห์ม (ระหว่าง ปลาย หัวแร้งบัดกรี และ สายดิน) |
แรงดันไฟฟ้ารั่ว | 2 mV หรือน้อยกว่า | การตั้งค่าอุณหภูมิ(°C) | 200 ถึง 450 | JAN Code | 4962615041341 |
รหัสของทรัสโก้ | 751-6860 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM2032-81 ในชุด ส่วน ปลาย บัดกรีสำหรับสถานีประเภทต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง