1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่อง เทอร์มินอล ชนิดสวมเร็ว แผง เทอร์มินอลบล็อค

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่อง เทอร์มินอล ชนิดสวมเร็ว แผง เทอร์มินอลบล็อค
  • กล่อง เทอร์มินอล ชนิดสวมเร็ว แผง เทอร์มินอลบล็อค
  • กล่อง เทอร์มินอล ชนิดสวมเร็ว แผง เทอร์มินอลบล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 831.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่อง เทอร์มินอล สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเพิ่ม ส่วนประกอบ ใด ๆ
[คุณสมบัติ]
·กล่อง เทอร์มินอล สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดและแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
·เทอร์มินัลบล็อกที่ประกอบพร้อมเทอร์มินัลบล็อก MPT series และ PT series ติดตั้งบนกล่อง ABS กันน้ำและกันฝุ่น
·มี 6 ขั้ว 12 ขั้ว และ 20 ขั้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแผงสวิตช์แผงควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
EABA85X83X60-6MPT
EABA130X80X60-12MPT
EABA180X130X100-20MPT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
เทอร์มินอลบล็อค ติดตั้ง จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค
(ขั้ว)

฿ 831.02

TERMINAL BLOCK BOX 1 ชิ้น 3 วัน 10858360ซีรี่ส์ MPT6

฿ 1,227.87

TERMINAL BLOCK BOX 1 ชิ้น 3 วัน 101308060ซีรี่ส์ MPT12

฿ 1,666.00

TERMINAL BLOCK BOX 1 ชิ้น 3 วัน -180130100ซีรี่ส์ PT20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP66 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร การติดตั้ง ในร่ม
มาตรฐาน ตัวแทน UL จำนวนสาย การเชื่อมต่อสายไฟ(ขดลวด) 2