(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลชนิดคงที่ซึ่งได้รับมาตรฐาน CE, UL, <PS> E, CCC
ยูทิลิตี้ / ใช้
■อุปกรณ์สายไฟ เข้าด้านในและด้านนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์สายไฟ ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอก
■อุปกรณ์สายไฟ สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน
อุปกรณ์สายไฟ ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน
■อุปกรณ์สายไฟ ไปยังสถานที่ที่ต้องการความต้านทานเสียง (ชนิดมี ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
อุปกรณ์สายไฟ ไปยังส่วนที่ต้องการความต้านทานเสียง (ชนิดมี ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
คุณสมบัติ
■สายเคเบิล มาตรฐาน ออกแบบมาเพื่อ CE & CCC (2.5 mm2 หรือน้อยกว่า) & UL / cUL & <PS> E (0.75-4 mm2) & TR-CU
สายเคเบิล มาตรฐาน ออกแบบมาเพื่อ CE & CCC (2.5 mm2 หรือน้อยกว่า) & UL / cUL & <PS> E (0.75-4 mm2) & TR-CU
■ต้านทานเสียงรบกวน (ชนิด ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
ต้านทานเสียงรบกวน (ชนิด ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
■อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ถ่ายโอนต่ำ (250 m Ω / m หรือน้อยกว่าที่ 30 mhz) (ชนิด ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ถ่ายโอนต่ำ (250 m Ω / m หรือน้อยกว่าที่ 30 mhz) (ชนิด ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
■ทนน้ำมัน ทนความร้อน (105 ° C) ความยืดหยุ่น
ทนน้ำมัน ทนความร้อน (105 ° C) ยืดหยุ่น
ช่วงอุณหภูมิ
■ยึดอยู่กับที่:-30 ถึง 90 ° C *
* หากคุณใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 ℃คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับแรงกระแทกการงอการสั่นสะเทือนและอื่น ๆ
หากคุณใช้งานที่อุณหภูมิน้อยกว่า 0 ℃คุณควรระวังแรงกระแทก
ดัด, การสั่นสะเทือนและอื่น ๆ
รัศมีการดัด
■ยึดอยู่กับที่:แนะนำ 4 เท่าหรือมากกว่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
ยึดอยู่กับที่:4 เท่าหรือมากกว่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
■ความสอดคล้อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า 1 | มาตรฐาน ตัวแทน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (A) | ความต้านทาน ตัวนำ (20℃ Ω/㎞) | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (20 ° C MΩกม) | การกำหนดค่า ตัวนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,116.41 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 0.5 | 20 | 2 | 8.5 | [600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 10 | 39.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 22 / 0.18 | ||
฿ 23,559.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 0.75 | 19 | 2 | 8.8 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 13 | 26.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 30 / 0.18 | ||
฿ 27,526.04 | KRM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 1 | 18 | 2 | 9.2 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 15 | 19.5 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 40 / 0.18 | ||
฿ 36,725.20 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 1.5 | 16 | 2 | 10.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 20 | 13.3 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 60 / 0.18 | ||
฿ 25,806.45 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 0.5 | 20 | 3 | 8.8 | [600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 9 | 39.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 22 / 0.18 | ||
฿ 31,506.16 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 0.75 | 19 | 3 | 9.2 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 11 | 26.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 30 / 0.18 | ||
฿ 34,567.97 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 1 | 18 | 3 | 9.8 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 13 | 19.5 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 40 / 0.18 | ||
฿ 47,883.37 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 1.5 | 16 | 3 | 11 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 17 | 13.3 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 60 / 0.18 | ||
฿ 75,961.52 | KRM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 2.5 | 14 | 3 | 12.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 23 | 7.98 หรือน้อยกว่า | 40 หรือมากกว่า | 50 / 0.25 | ||
฿ 33,858.05 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 0.5 | 20 | 4 | 9.4 | [600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 8 | 39.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 22 / 0.18 | ||
฿ 38,442.99 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 0.75 | 19 | 4 | 10 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 10 | 26.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 30 / 0.18 | ||
฿ 46,947.76 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 1 | 18 | 4 | 10.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 12 | 19.5 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 40 / 0.18 | ||
฿ 68,149.37 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 1.5 | 16 | 4 | 12 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 15 | 13.3 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 60 / 0.18 | ||
฿ 94,902.59 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 2.5 | 14 | 4 | 14 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 21 | 7.98 หรือน้อยกว่า | 40 หรือมากกว่า | 50 / 0.25 | ||
฿ 14,356.57 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 15.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) | 28 | 4.95 หรือน้อยกว่า | 40 หรือมากกว่า | 75 / 0.26 | ||
฿ 17,396.82 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 17.5 | [600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) | 36 | 3.30 หรือน้อยกว่า | 30 หรือมากกว่า | 112 / 0.26 | ||
฿ 20,439.96 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 2.5 | 14 | 6 | 17 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 19 | 7.98 หรือน้อยกว่า | 40 หรือมากกว่า | 50 / 0.25 | ||
฿ 7,805.50 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 7 | 12 | [600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 7 | 39.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 22 / 0.18 | ||
฿ 8,536.92 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 0.75 | 19 | 7 | 12.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 9 | 26.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 30 / 0.18 | ||
฿ 13,651.13 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1 | 18 | 7 | 13.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 10 | 19.5 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 40 / 0.18 | ||
฿ 13,956.47 | KRM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 16 | 7 | 15.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 13 | 13.3 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 60 / 0.18 | ||
฿ 22,442.61 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 2.5 | 14 | 7 | 18.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 18 | 7.98 หรือน้อยกว่า | 40 หรือมากกว่า | 50 / 0.25 | ||
฿ 34,784.14 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 4 | 12 | 7 | 20.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) | 24 | 4.95 หรือน้อยกว่า | 40 หรือมากกว่า | 75 / 0.26 | ||
฿ 11,116.77 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 14 | [600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 6 | 39.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 22 / 0.18 | ||
฿ 12,490.53 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 0.75 | 19 | 10 | 14.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 8 | 26.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 30 / 0.18 | ||
฿ 13,772.45 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 9 | 19.5 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 40 / 0.18 | ||
฿ 20,545.75 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 16 | 10 | 18 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 12 | 13.3 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 60 / 0.18 | ||
฿ 16,478.58 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 15 | 15.5 | [600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 5 | 39.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 22 / 0.18 | ||
฿ 17,490.69 | KRM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 0.75 | 19 | 15 | 16.5 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 7 | 26.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 30 / 0.18 | ||
฿ 21,407.94 | KRM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 21 | 18 | [600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 5 | 39.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 22 / 0.18 | ||
฿ 25,637.39 | KRM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 0.75 | 19 | 21 | 19 | [600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL) | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC | 6 | 26.0 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 30 / 0.18 |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | ขดลวด ทองแดง อ่อนชุบ ดีบุก สายเบรด | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทาอ่อน |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | สารประกอบ ไวนิล ทน น้ำมัน / ทนความร้อน | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ผสม ไวนิล ทนความร้อน | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย |
บันทึก | มาตรฐานการรับรองอื่น ๆ:EAC,DEMKO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง