(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดสำหรับแผ่นวงจร
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | มาตรฐาน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | REACh ปราศจาก SVHC | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ระดับการป้องกัน IP | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | Overvoltage category | การป้องกันระดับ IK | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | น้ำหนักสุทธิ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | ความทนทานเชิงกล | ระดับการป้องกัน NEMA | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | วัสดุกรอบ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ประเภทของโอเปอเรเตอร์ | รูปทรงของหัวยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์โอเปอเรเตอร์ | การแสดงอุปกรณ์ | ชนิดหัว | ทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | WEEE | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | แรงบิดขันแน่น | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1 | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | วัสดุของหน้าสัมผัส | วัสดุของโครงยึด | การใช้งานหน้าสัมผัส | รูปทรงของหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ระยะทางในการทำงาน | แรงปฏิบัติการ | ข้อมูลเพิ่มเติมของโอเปอเรเตอร์ | รหัสความเข้ากันได้ | ความเข้ากันได้ของสินค้า | GCR BRIDGE | ปรับแต่งได้ | มาร์คกิ้ง | ชื่อส่วนประกอบ | สีของแค็ป / โอเปอเรเตอร์ หรือเลนส์ | ตำแหน่งการติดตั้ง | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | การรีเซ็ต | รหัสการจัดเรียงทางไฟฟ้า | ข้อมูลตำแหน่งของโอเปอเรเตอร์ | [Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง | จำนวนช่อง | ข้อตกลงด้านการสื่อสาร | โปรโตคอลพอร์ทสื่อสาร | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ค่าแรงบิด | ไฟ LED แสดงสถานะ | ชนิดควบคุม | ชื่อกล่องคอนโทรล | ชนิดเสาอากาศ | กำลังขยายของเสาอากาศ | สิ่งที่มีในชุด | ส่วนประกอบของอุปกรณ์ | วัสดุหัว | ระดับการปล่อย | การใช้พลังงานสูงสุดในหน่วย W | เทคนิคการมอดูเลท | แบนด์วิดท์ | ความถี่ | ชนิดของตัวรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XACA9412 | Harmony XAC | หัวสำหรับปุ่มกด | CSA C22.2 หมายเลข 14 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 100 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 10 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102 | — | 0.01 กก. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | มีบูท | — | XACA | — | — | ไม่มีเครื่องหมาย | XACA | สีดำ | ด้านหน้าของกล่อง | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XACA9413 | Harmony XAC | หัวสำหรับปุ่มกด | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 หมายเลข 14 UL 508 EN/IEC 60204-32 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 100 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 10 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102 | — | 0.01 กก. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | มีบูท | — | XACA | — | — | ไม่มีเครื่องหมาย | XACA | สีเขียว | ด้านหน้าของกล่อง | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XACA9414 | Harmony XAC | หัวสำหรับปุ่มกด | CSA C22.2 หมายเลข 14 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 100 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 10 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102 | — | 0.01 กก. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | มีบูท | — | XACA | — | — | ไม่มีเครื่องหมาย | XACA | สีแดง | ด้านหน้าของกล่อง | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BA31 | Harmony XB4 | ปุ่มกด | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 หมายเลข 14 JIS C8201-1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 1 | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | XB4 | 0.08 กก. | CSA RINA GL BV ได้มาตรฐาน UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 10000000 รอบ | NEMA 13 NEMA 4X | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | สปริงดันกลับ | แบบกลม | สีเขียว หัวเรียบ, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าสำเร็จรูป | มาตรฐาน | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 30 mm | 47 mm | 52 mm | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | 600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 1 NO | เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | 10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | ไม่มี | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | 3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BA42 | Harmony XB4 | ปุ่มกด | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 CSA C22.2 หมายเลข 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 1 | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | XB4 | 0.08 กก. | LROS (Lloyds register of shipping) RINA GL BV CSA DNV ได้มาตรฐาน UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 10000000 รอบ | NEMA 13 NEMA 4X | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | สปริงดันกลับ | แบบกลม | สีแดง หัวเรียบ, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าสำเร็จรูป | มาตรฐาน | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 30 mm | 47 mm | 52 mm | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | 600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 1 NC | เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (21-22) NC | 10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 1.5 มม. (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | 3.5 N NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BA61 | Harmony XB4 | ปุ่มกด | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 หมายเลข 14 JIS C8201-1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 1 | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | XB4 | 0.08 กก. | ได้มาตรฐาน UL RINA BV LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV GL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 10000000 รอบ | NEMA 13 NEMA 4X | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | สปริงดันกลับ | แบบกลม | สีน้ำเงิน หัวเรียบ, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าสำเร็จรูป | มาตรฐาน | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 30 mm | 47 mm | 52 mm | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | 600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 1 NO | เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | 10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | ไม่มี | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | 3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BD53 | Harmony XB4 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 หมายเลข 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP69 IP69K IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 1 | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | — | XB4 | 0.105 กก. | UL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA DNV RINA GL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 1000000 รอบ | NEMA 13 NEMA 4X | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | สปริงดันกลับมากลาง | แบบกลม | ปุ่มบิดสีดำมาตรฐาน | สินค้าสำเร็จรูป | มาตรฐาน | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C | 30 mm | 47 mm | 68 mm | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | 600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 2 NO | เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO (23-24) NO | 10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN 60947-1 6 kV | ตัดช้า | ไม่มี | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 ตำแหน่ง +/- 45° | — | — | — | — | — | 0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BP31 | Harmony XB4 | ปุ่มกด | UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 หมายเลข 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | มี | 5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | ประกาศ REACH | 18 เดือน | มี | 1 | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | XB4 | 0.082 กก. | BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) GL ได้มาตรฐาน UL RINA DNV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 10000000 รอบ | NEMA 13 NEMA 4X | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | สปริงดันกลับ | แบบกลม | สีเขียว หัวนูน, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าสำเร็จรูป | มาตรฐาน | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 30 mm | 47 mm | 61 mm | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | 600 V (มลภาวะระดับ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 1 NO | เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22.2 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | 10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก type gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | ไม่มี | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | 3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | บูทใส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
รหัสสินค้า |
---|
ZB5AA5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | สวิตช์กด สี | รูปทรง สวิตช์กด | การทำงานของ สวิตช์กด | ลักษณะ สวิตช์กด | คะแนน IP | Series | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ไฟส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สวิตช์กด | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | การ มาร์คกิ้ง สวิตช์กด | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | ชนิดมีขั้ว | กระแสไฟฟ้า สูงสุด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ กรอบ | การกำหนดค่าวงจร | ฟังก์ชั่นสวิตช์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.58 ฿ 67.47 | PUSH BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | Harmony XB5 | 22 mm | สีเหลือง | แบบกลม | สปริงดันกลับ | หัวเรียบ | IP66, IP67, IP69, IP69K | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | - | -40°C | - | - | - | พลาสติกสีเทาเข้ม | - | ON - (OFF) | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB5AA5 ในชุด ปุ่มกด
รหัสสินค้า |
---|
XB4BD53 |
XB4BL42 |
XB4BP31 |
XB4BP42 |
XB4BS8445 |
ZB5AA6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | สวิตช์กด สี | รูปทรง สวิตช์กด | การทำงานของ สวิตช์กด | ลักษณะ สวิตช์กด | คะแนน IP | Series | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ไฟส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สวิตช์กด | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | การ มาร์คกิ้ง สวิตช์กด | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | ชนิดมีขั้ว | กระแสไฟฟ้า สูงสุด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ กรอบ | การกำหนดค่าวงจร | ฟังก์ชั่นสวิตช์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 604.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | Harmony XB4 | 22 mm | สีดำ | แบบกลม | สปริงดันกลับมากลาง | - | IP67, IP69, IP69K | - | 2 NO | - | - | - | - | - | 70°C | - | -40°C | - | - | - | โลหะชุบโครเมียม | - | - | 10A | ||
฿ 370.00 | 1 ชิ้น | 2 วัน | Harmony XB4 | 22mm | สีแดง | - | สปริงดันกลับ | แบบกลม | IP66, IP67, IP69, IP69K | Harmony XB4 | NC | ไม่มี | 600V | 600V | ติดตั้งบนพาแนล | 22mm | 70°C | ไม่มีเครื่องหมาย | -25°C | สกรู | 6 A ac, 550 mA dc | - | - | - | - | - | ||
฿ 413.17 | 1 ชิ้น | 2 วัน | Harmony XB4 | 22 mm | สีเขียว | แบบกลม | สปริงดันกลับ | - | IP66, IP67 | - | 1 NO | - | - | - | - | - | 70°C | - | -40°C | - | - | - | โลหะชุบโครเมียม | SPST-NO | OFF - (ON) | 6A | ||
฿ 413.17 | 1 ชิ้น | 2 วัน | Harmony XB4 | 22 mm | สีแดง | แบบกลม | สปริงดันกลับ | - | IP66, IP67 | - | 1 NC | - | - | - | - | - | 70°C | - | -40°C | - | - | - | โลหะชุบโครเมียม | SPST-NO | ON - (OFF) | 6A | ||
฿ 801.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Harmony XB4 | - | สีแดง | แบบกลม | ทริกเกอร์แอคชั่นและสลักล็อคเชิงกล | - | IP66, IP67, IP69, IP69K | - | 1 NO + 1 NC | - | - | - | - | - | 70°C | - | -40°C | - | - | - | โลหะชุบโครเมียม | SPDT | ON - ON | 6A | ||
฿ 95.58 | 1 ชิ้น | 60 วัน | Harmony XB5 | 22 mm | สีน้ำเงิน | แบบกลม | สปริงดันกลับ | หัวเรียบ | IP66, IP67, IP69, IP69K | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | - | -40°C | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง