(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์กุญแจ Schneider ทำงานด้วยตนเองโดยการหมุน กุญแจมี สวิตช์ รุ่นต่างๆที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น การบ่งชี้ที่ชัดเจนของ ตำแหน่ง สวิตช์และคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า
สามารถถอดคีย์ออกได้หรืออาจ "อยู่ในตำแหน่ง" ที่ต่างกัน (ขึ้นอยู่กับประเภท สวิตช์ )โปรดดูเอกสารข้อมูลผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเฉพาะบางรุ่นมีคุณสมบัติการคืนค่า สปริง ซึ่งทำให้ กุญแจ เปิดใช้งาน สวิตช์ จากนั้นกลับไปที่ ตำแหน่ง กุญแจ "บ้าน" เดิม
Product Code | Range of product | Product or component type | Vibration resistance | Shock resistance | Mechanical durability | Net weight | IP degree of protection | Standards | Ambient air temperature for operation | Ambient air temperature for storage | Product certifications | Sustainable offer status | EU RoHS Directive | Mercury free | RoHS exemption information | Environmental Disclosure | REACh Regulation | Warranty | Protective treatment | Head type | Device short name | Width | Height | Depth | NEMA degree of protection | China RoHS Regulation | Circularity Profile | Sale per indivisible quantity | mUin rated insulation voltage | IK degree of protection | Mounting diameter | Contacts type and composition | Bezel material | Short-circuit protection | [Uimp] rated impulse withstand voltage | Contact operation | Positive opening | Type of operator | Shape of signaling unit head | Operator profile | Device presentation | Resistance to high pressure washer | [Ie] rated operational current | Type of keylock | Key withdrawal position | Electrical durability | WEEE | Tightening torque | [Ith] conventional free air thermal current | Connections - terminals | Terminals description ISO n°1 | Contacts material | Operator position information | Contacts usage | Shape of screw head | Electrical reliability | Torque value | Overvoltage category | Electrical shock protection class | Fixing collar material | Cable entry | Material | Local signalling | Product destination | Electrical connection | Component name | [Ithe] conventional enclosed thermal current | Maximum operating rate | CAD overall width | CAD overall height | CAD overall depth | Design | Number of poles | Safety level | Safety reliability data | Reset | Station name | Electrical composition code | Body material | Locking options description | Minimum actuation speed | Head material | Maximum actuation speed | Minimum actuator force for extraction | Cable outer diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BG21 | Harmony XB4 | Selector switch | 5 gn (f= 2 to 500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 1000000 cycles | 0.117 kg | IP66 conforming to IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | -40 to 70 °C | -40 to 70 °C | UL BV DNV CSA RINA GL LROS (Lloyds register of shipping) | Green Premium product | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration | Yes | Yes | Product Environmental Profile | REACh Declaration | 18 months | TH | Standard | XB4 | 30 mm | 47 mm | 86 mm | NEMA 13 NEMA 4X | China RoHS declaration | End of Life Information | 1 | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 | IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102 | 22 mm | 1 NO | Chromium plated metal | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN 60947-1 | Slow-break | Without | Stay put | Round | Key switch | Complete product | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Ronis 455 | Left-hand | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins | 0.8 to 1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm2 with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm2 without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 | (13-14)NO | Silver alloy (Ag/Ni) | 2 positions 90° | Standard contacts | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver | ƒฉ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 ƒฉ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 | 0.14 N.m NO changing electrical state | Class I conforming to IEC 60536 | - | Zamak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XB4BG61 | Harmony XB4 | Selector switch | 5 gn (f= 2 to 500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 1000000 cycles | 0.117 kg | IP66 conforming to IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1 | -40 to 70 °C | -40 to 70 °C | LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL DNV BV RINA GL | Green Premium product | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration | Yes | Yes | Product Environmental Profile | REACh Declaration | 18 months | TH | Standard | XB4 | 30 mm | 47 mm | 86 mm | NEMA 13 NEMA 4X | China RoHS declaration | End of Life Information | 1 | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 | IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102 | 22 mm | 1 NO | Chromium plated metal | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN 60947-1 | Slow-break | Without | Right to left spring return | Round | Key switch | Complete product | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Ronis 455 | Left-hand | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins | 0.8 to 1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm2 with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm2 without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 | (13-14)NO | Silver alloy (Ag/Ni) | 2 positions 90° | Standard contacts | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver | ƒฉ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 ƒฉ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 | 0.14 N.m NO changing electrical state | Class I conforming to IEC 60536 | - | Zamak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XB5AG21 | Harmony XB5 | Selector switch | 5 gn (f= 2 to 500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 1000000 cycles | 0.831 kg | IP69 IP69K IP66 conforming to IEC 60529 IP67 | UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40 to 70 °C | -40 to 70 °C | RINA LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV GL BV UL | Green Premium product | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration | Yes | Yes | Product Environmental Profile | REACh Declaration | 18 months | TH | Standard | XB5 | 30 mm | 42 mm | 96 mm | NEMA 13 NEMA 4X | China RoHS declaration | End of Life Information | 1 | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 | IK06 conforming to IEC 50102 | 22 mm | 1 NO | Dark grey plastic | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN 60947-1 | Slow-break | Without | Stay put | Round | Key switch | Complete product | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Ronis 455 | Left-hand | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins | 0.8 to 1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm2 with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm2 without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 | (13-14)NO | Silver alloy (Ag/Ni) | 2 positions 90° | Standard contacts | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver | ƒฉ < 10exp(-6) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 ƒฉ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 | 0.14 N.m NO changing electrical state | - | Class II conforming to IEC 60536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XB5AG41 | Harmony XB5 | Selector switch | 5 gn (f= 2 to 500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 1000000 cycles | 0.831 kg | IP69 IP69K IP66 conforming to IEC 60529 IP67 | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40 to 70 °C | -40 to 70 °C | CSA UL LROS (Lloyds register of shipping) BV GL DNV RINA | Green Premium product | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration | Yes | Yes | Product Environmental Profile | REACh Declaration | 18 months | TH | Standard | XB5 | 30 mm | 42 mm | 96 mm | NEMA 13 NEMA 4X | China RoHS declaration | End of Life Information | 1 | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 | IK06 conforming to IEC 50102 | 22 mm | 1 NO | Dark grey plastic | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN 60947-1 | Slow-break | Without | Stay put | Round | Black key switch | Complete product | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Ronis 455 | In any position | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins | 0.8 to 1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm2 with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm2 without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 | (13-14)NO | Silver alloy (Ag/Ni) | 2 positions 90° | Standard contacts | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver | ƒฉ < 10exp(-6) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 ƒฉ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 | 0.14 N.m NO changing electrical state | - | Class II conforming to IEC 60536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XCSA701 | Preventa Safety detection | Safety switch | 5 gn (f= 10 to 500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 10 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 | 1000000 cycles | 0.44 kg | IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN 1088/ISO 14119 UL 508 EN/IEC 60204-1 | -25 to 70 °C | -40 to 70 °C | CSA UL | Green Premium product | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration | Yes | Yes | Product Environmental Profile | REACh Declaration | 18 months | TC | Key operated turret head | - | 40 mm | 114 mm | 44 mm | - | - | - | - | 300 V conforming to UL 508 500 V conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 | - | - | 2 NC + 1 NO | - | 10 A cartridge fuse type gG (gl) | EN/IEC 60947-5-1 6 kV | Slow-break, break before make | With NC contact | - | - | - | - | - | 6 A at 120 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class I conforming to EN/IEC 61140 | - | 1 entry tapped for Pg 13.5 | Metal | Without | - | Terminal, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm2 with or without cable end | XCSA | 10 A | 10 cyc/mn for maximum durability | - | - | - | Industrial | 3 | Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 | B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear | - | - | - | Zamak | Without locking of actuator | 0.01 m/s | Zamak | 0.5 m/s | 20 N | 9 to 12 mm |
ZB5AS944 | Harmony XB5 | Head | 5 gn (f= 2 to 500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | 300000 cycles | 0.071 kg | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | IEC 60364-5-53 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | -40 to 70 °C | -40 to 70 °C | BV CSA GL UL listed RINA DNV LROS (Lloyds register of shipping) | Green Premium product | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration | Yes | Yes | Product Environmental Profile | REACh Declaration | 18 months | TH | Standard | ZB5 | - | - | - | NEMA 13 NEMA 4X | China RoHS declaration | End of Life Information | 1 | - | IK03 conforming to IEC 50102 | 22 mm | - | Dark grey plastic | - | - | - | - | Trigger action and mechanical latching | Round | Red mushroom O 40 mm, unmarked | Basic element | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | - | Ronis 455 | Center | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class II conforming to IEC 60536 | - | - | - | - | - | Emergency stop push-button | - | - | - | - | 40 mm | 40 mm | 79 mm | - | - | - | - | Key release | XALD 1 cut-out XALK 1 cut-out | C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting C10 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting | - | - | - | - | - | - | - |
รหัสสินค้า |
---|
XB4BG03 |
XB4BG21 |
XB4BG61 |
XB5AG03 |
XB5AG21 |
XB5AG41 |
ZB5AG2 |
ZB5AS944 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ตำแหน่ง ถอน กุญแจ | คะแนน IP | มุม โยน | Series | ชนิดมีขั้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | วัสดุ กรอบ | ประเภทของตัวดำเนินการ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | หน้าสัมผัส ความจุ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | ประเภท กุญแจ | การกระจาย | จำนวนตำแหน่ง | วัสดุตัวเรือน | ชุบผิวหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,221.00 ฿ 861.90 | KEY SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 2 ไม่ | ใน ตำแหน่ง ใดก็ได้ | IP66, IP67, IP69, IP69K | 45 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ตำแหน่ง | - | - | ||
฿ 715.33 ฿ 504.95 | KEYSWITCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 1 ไม่ | มือซ้าย | IP66, IP67, IP69, IP69K | 90° | - | ที่ แคลมป์ยึด สกรู | 22 มม | โลหะชุบโครเมียม | พักไว้ | Harmony XB4 | - | 6 ก | 600 โวลต์ | คีย์สวิตช์ | - | 2 ตำแหน่ง | - | - | ||
฿ 1,029.83 ฿ 785.86 | KEY SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 ไม่ | มือซ้าย | IP66, IP67, IP69, IP69K | 90° | - | ที่ แคลมป์ยึด สกรู | 22 มม | โลหะชุบโครเมียม | กลับ สปริง ขวาไปซ้าย | Harmony XB4 | - | 6 ก | 600 โวลต์ | คีย์สวิตช์ | - | 2 ตำแหน่ง | - | - | ||
฿ 740.00 ฿ 522.37 | KEY SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2NO | - | - | - | X5B | ที่ แคลมป์ยึด สกรู | - | - | - | - | 1.2 ก, 0.1 ก | 1.2 ก, 0.1 ก | 600 โวลต์ | แบน | 45 องศา | 3 ตำแหน่ง | พลาสติก | SilverAlloy / โลหะผสมเงิน | ||
฿ 585.83 ฿ 413.54 | KEY SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1 ไม่ | มือซ้าย | IP66, IP67, IP69, IP69K | 90° | - | ที่ แคลมป์ยึด สกรู | 22 มม | พลาสติกสีเทาเข้ม | พักไว้ | Harmony XB5 | - | 1.2 ก, 0.1 ก | 600 โวลต์ | แบน | - | 2 ตำแหน่ง | - | - | ||
฿ 585.83 ฿ 413.54 | KEY SWITCH | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 1 ไม่ | ใน ตำแหน่ง ใดก็ได้ | IP66, IP67, IP69, IP69K | 90° | - | ที่ แคลมป์ยึด สกรู | 22 มม | พลาสติกสีเทาเข้ม | พักไว้ | Harmony XB5 | - | 1.2 ก, 0.1 ก | 600 โวลต์ | แบน | - | 2 ตำแหน่ง | - | - | ||
฿ 400.83 ฿ 282.95 | KEY SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | 90° | - | - | 22 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 407.00 ฿ 287.30 | KEY SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | ศูนย์ | IP66, IP67, IP69, IP69K | - | - | - | 22 มม | พลาสติกสีเทาเข้ม | ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล | Harmony XB5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง