(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันฝุ่นด้วยการใส่บนคอนเนคเตอร์ WINSTA และครอบส่วนเชื่อมต่อสาย
[คุณสมบัติ]
· ไม่กันน้ำ
· นุ่มและใช้งานง่ายเพราะทำจาก PVC
· ใส่ง่าย เพียงสอดผ่านสายเพื่อครอบสาย
· สามารถใส่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· ราคาถูก.
[การใช้งาน]
· ป้องกันฝุ่นและป้องกันชิ้นส่วนเชื่อมต่อสายของคอนเนคเตอร์ WINSTA
รหัสสินค้า |
---|
770-502-PVC |
770-503-PVC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.36 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฝาปิดกันฝุ่นสำหรับ 2 ขั้ว | ความหนา 1.2 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด: สูง 13.5 มม. x กว้าง 20 มม., ปลั๊กที่ใช้ร่วมกันได้: 770-202 และซ็อกเก็ตชนิดเดียวกัน, ซ็อกเก็ตที่ใช้ร่วมกันได้: 770-212 และซ็อกเก็ตชนิดเดียวกัน | ||
฿ 100.22 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฝาปิดกันฝุ่นสำหรับ 3 ขั้ว | ความหนา 1.2 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด: สูง 13.5 มม. x กว้าง 30 มม., ปลั๊กที่ใช้ร่วมกันได้: 770-203 และซ็อกเก็ตชนิดเดียวกัน, ซ็อกเก็ตที่ใช้ร่วมกันได้: 770-213 และซ็อกเก็ตชนิดเดียวกัน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เครื่องดูดควัน | สี | สีดำ | คุณสมบัติ | No Tools Required to Mount |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | วัสดุ | เรซิ่นไวนิลคลอไรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง