1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ซีรีส์ G3)

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ซีรีส์ G3)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,010.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ไม่มีโหลดการใช้พลังงาน <0.5 W (RS-15 ถึง 75)· ใช้ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่อิเล็กโตรไลต์อายุใช้งานยาวนาน 105°C ทั้งหมด· การป้องกัน: การลัดวงจร / การโอเวอร์โหลด / แรงดันไฟฟ้าเกิน· สอดคล้องมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมหนัก EMS EN50082-2 / EN61000-6-2 (35 ถึง 150 W)· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที· อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 70 °C· ผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือน 5G· มีขนาดเล็กและความหนาแน่นพลังงานมาก· มีประสิทธิภาพสูง อายุใช้งานยาวนาน และมีความมั่นคงสูง· ผ่านการทดลองใช้งานโดยโหลดเต็ม 100%· เหมาะสำหรับการใช้งานช่วงวิกฤติ

รหัสสินค้า
RID-50B
RID-65B
RT-50C
RT-50D
RT-65C
RT-65D
RT-85B
RT-85C
RT-125B
RT-125C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว จำนวนช่อง ช่วง กระแส Output Effi

฿ 1,173.33

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 50คู่25 V, 0.3 ถึง 6.0 A, 24 V, 0.2 ถึง 2.0 A80%

฿ 1,298.33

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 65คู่25 V, 0.3 ถึง 8.0 A, 24 V, 0.2 ถึง 3.0 A78%

฿ 3,495.00

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 21 วัน 50อื่น ๆ35 V, 0.5 ถึง 6.0 A, 15 V, 0.2 ถึง 1.5 A, -5V, 0.0 ถึง 1.0 A, -15V, 0.0 ถึง 1.0 A75%

฿ 1,010.00

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 50อื่น ๆ35 V, 0.5 ถึง 6.0 A, 12 V, 0.2 ถึง 1.5 A, 24 V, 0.1 ถึง 1.0 A, -12V, 0.0 ถึง 1.0 A79%

฿ 1,058.33

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน 65อื่น ๆ35 V, 0.5 ถึง 8.0 A, 15 V, 0.2 ถึง 3.0 A, -5V, 0.0 ถึง 1.0 A, -15V, 0.0 ถึง 1.0 A76%

฿ 1,163.33

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 65อื่น ๆ35 V, 0.5 ถึง 8.0 A, 12 V, 0.2 ถึง 3.0 A, 24 V, 0.1 ถึง 1.5 A, -12V, 0.0 ถึง 1.0 A78%

฿ 1,565.00

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 85อื่น ๆ35 V, 2.0 ถึง 10 A 12 V, 0.3 ถึง 4.0 A -5V, 0.0 ถึง 1.0 A -12V, 0.0 ถึง 1.0 A76%

฿ 3,430.00

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 21 วัน 85อื่น ๆ35 V, 2.0 ถึง 10 A, 15 V, 0.3 ถึง 4.0 A, -5V, 0.0 ถึง 1.0 A, -15V, 0.0 ถึง 1.0 A77%

฿ 1,666.67

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน 125อื่น ๆ35 V, 2.0 ถึง 12 A 12 V, 0.5 ถึง 4.5 A -5V, 0.1 ถึง 1.0 A -12V, 0.0 ถึง 1.0 A79%

฿ 1,833.33

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 125อื่น ๆ35 V, 2.0 ถึง 12 A, 15 V, 0.5 ถึง 4.0 A, -5V, 0.1 ถึง 1.0 A, -15V, 0.0 ถึง 1.0 A80%

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อมฝาครอบ แรงดันขาเข้า AC/DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู
มาตรฐาน ความปลอดภัย UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน EMC EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2) (35 ถึง 150W)