1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่องพลาสติก, ซีรีส์ WP กล่องกันน้ำ IP67

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องพลาสติก, ซีรีส์ WP กล่องกันน้ำ IP67
  • กล่องพลาสติก, ซีรีส์ WP กล่องกันน้ำ IP67
  • กล่องพลาสติก, ซีรีส์ WP กล่องกันน้ำ IP67
  • กล่องพลาสติก, ซีรีส์ WP กล่องกันน้ำ IP67
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องพลาสติกสำหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีระดับการป้องกัน IP67 ซึ่งกันน้ำและทนต่อรังสี UV
[คุณสมบัติ]
· กล่องกันน้ำด้วยระดับการป้องกัน IP67 (IP6X : ไม่มีทางเข้าฝุ่น; การป้องกันที่สมบูรณ์ต่อหน้าสัมผัส IPX7: น้ำเข้าไม่ได้เมื่อแช่ในน้ำลึก 1m เป็นเวลา 30 นาที)
· ประเภท G (สีขาวเทา) ทำจากเรซิ่น ASA ซึ่งมีทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม
· ประเภท C (สีถ่าน) ทำจากเรซิ่นไม่ติดไฟ ABS (UL94V-0)
· ติดตั้งบนผนังหรือโลหะได้ง่ายเพียงถอดฝาครอบออก
· ช่วงอุณหภูมิ: เรซิ่น ASA: -10 ถึง +60°C, เรซิ่น ABS: -10 ถึง +50°C
· แรงบิดขันแน่น: 0.25 ถึง 0.35 N m
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งของอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็กหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯลฯ

กล่องกันน้ำและทนต่อสภาพอากาศที่ได้มาตรฐานการป้องกันระดับ IP67 เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็กที่ติดตั้งกลางแจ้ง

สีที่ต่างกันใช้เพื่อบ่งชี้ความหมายของวัสดุที่แตกต่างกัน

สีที่ต่างกันใช้เพื่อบ่งชี้ความหมายของวัสดุที่แตกต่างกัน

WP Series IP67 ส่วนประกอบกล่องพลาสติกกันน้ำ

ชิ้นส่วนกล่องพลาสติกกันน้ำ IP67 ซีรีส์ WP

ชิ้นส่วนกล่องพลาสติกกันน้ำ IP67 ซีรีส์ WP

หมายเลขอ้างอิงชื่อจำนวนชิ้นวัสดุ/ สี
1ฝาครอบด้านบน1ASA (UL94HB), สีเทาขาว, เรซิ่น ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0), สีเทาชาร์โคล
2ตัวเครื่อง1ASA (UL94HB), สีเทาขาว, เรซิ่น ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0), สีเทาชาร์โคล
3ฝาปิด2ASA (UL94HB), สีเทาขาว, เรซิ่น ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0), สีเทาชาร์โคล
4ปะเก็น1ยางซิลิโคน/ สีดำ
5สกรูติดตั้ง4 ถึง 6หัว Binding สเตนเลส M2.5/ ไม่มีการเตรียมผิว

รายละเอียดจำเพาะสีของสินค้า

รหัสสีสีวัสดุ
Gสีขาวเทาเรซิ่น ASA ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ (UL94HB)
Cสีเทาถ่านABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0)

รายละเอียดจำเพาะรุ่นของสินค้า

*เมื่อสั่งซื้อ เติมรหัสสีลงท้ายหลังรหัสสินค้า

รหัสสินค้าWDHน้ำหนัก (กรัม)สกรูติดตั้ง
WP9-13-3□9013025113M2.5 × 8 หกชุด
WP9-13-4□9013040141M2.5 × 16 หกชุด
WP10-10-3□1001002596M2.5 × 8 สี่ชุด
WP10-10-4□10010040121M2.5 × 16 สี่ชุด
WP11-15-3□11015027153M2.5 × 8 หกชุด
WP11-15-4□11015040181M2.5 × 16 หกชุด
  • น้ำหนักที่แสดงเป็นของรุ่นเรซิ่น ASA (สีเทาขาว)

คุณสมบัติสินค้า

ปะเก็นซิลิโคนเพื่อประสิทธิภาพการกันน้ำสูง

ปะเก็นซิลิโคน

ปะเก็นซิลิโคน

  • ปะเก็นซิลิโคนมีความยืดหยุ่นสูงและมีความทนทานที่ดี ช่วยคงคุณสมบัติกันน้ำ
  • น็อตสวมด้านในฝาที่ช่วยรักษาคุณสมบัติกันน้ำแม้หลังผ่านการเปิดและปิดหลายครั้ง

โครงสร้างเรซิ่น ASA ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ

ตัวอย่างการติดตั้งภายนอกอาคาร

ตัวอย่างการติดตั้งภายนอกอาคาร

  • รุ่นสีเทาขาวใช้เรซิ่น ASA ซึ่งทนทานต่อการเปลี่ยนสีและการเสื่อมสภาพที่เกิดจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องส่งสัญญาณที่ติดตั้งภายนอกอาคาร

ติดตั้งบนผนังได้ง่าย

ถอดฝาปิดออก

ถอดฝาปิดออก

  • สามารถติดตั้งบนผนังหรือวัสดุจับยึดได้โดยการถอดฝาปิดออกเท่านั้น
  • การตกแต่งภายนอกที่ดูเรียบร้อยพร้อมสกรูติดตั้งที่มองไม่เห็นจากด้านนอก

ติดตั้งบนแท่นวางหรือเสาได้ง่าย

ตัวอย่างการติดตั้งเหล็กยึดติดตั้งเสา

ตัวอย่างการติดตั้งเหล็กยึดติดตั้งเสา

  • ติดตั้งบนเสา แท่นวาง หรือเสาค้ำได้ง่าย โดยใช้ฉากยึดเสริมสำหรับติดตั้ง

ตัวอย่างการใช้งานสินค้า

ซีรีส์ WP สามารถใช้กับตัวรับ-ส่งสัญญาณกลางแจ้งหรือชุดระบบการสื่อสารไร้สายทางอุตสาหกรรม

ซีรีส์ WP สามารถใช้กับตัวรับ-ส่งสัญญาณกลางแจ้งหรือชุดระบบการสื่อสารไร้สายทางอุตสาหกรรม

Outline Drawing และDrawing ระบุขนาดของผลิตภัณฑ์

WP9-13-3

Drawing ระบุขนาดของ WP9-13-3

Drawing ระบุขนาดของ WP9-13-3

WP9-13-4

Drawing ระบุขนาดของ WP9-13-4

Drawing ระบุขนาดของ WP9-13-4

WP10-10-3

Drawing ระบุขนาดของ WP10-10-3

Drawing ระบุขนาดของ WP10-10-3

WP10-10-4

Drawing ระบุขนาดของ WP10-10-4

Drawing ระบุขนาดของ WP10-10-4

WP11-15-3

Drawing ระบุขนาดของ WP11-15-3

Drawing ระบุขนาดของ WP11-15-3

WP11-15-4

Drawing ระบุขนาดของ WP11-15-4

Drawing ระบุขนาดของ WP11-15-4

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

ปุ่มควบคุมการทำงาน/ ชิ้นส่วนสวิตช์ป้องกันการรั่วซึม

ชิ้นส่วนปุ่ม/สวิตช์ใช้งานมีคุณสมบัติกันน้ำ

ชิ้นส่วนปุ่ม/สวิตช์ใช้งานมีคุณสมบัติกันน้ำ

  • * โปรดทราบว่าประสิทธิภาพการกันน้ำจะสูญเสียไปจากการเจาะ/กัดรูหรือตัดรูสำหรับปุ่มหรือสวิตช์บนกล่องนี้
  • * ใช้ปุ่มกดเมมเบรนหรือสวิตช์เมมเบรนเพื่อให้ปุ่มหรือ สวิตช์มีความสามารถในการกันน้ำ

ป้องกันการรั่วซึมของสายเคเบิล/ สายไฟ

เต้ารับสายเคเบิล/สายไฟมีคุณสมบัติกันน้ำ

เต้ารับสายเคเบิล/สายไฟมีคุณสมบัติกันน้ำ

* ใช้เคเบิลแกลนด์เสริมสำหรับสายเคเบิลป้องกันน้ำและสายต่อเต้ารับ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ราง DIN ซีรีส์ FDR

รางปีกนก (DIN Rail) FDR Series

ราง DIN (ซีรีส์ FDR) สำหรับติดตั้งแผงขั้วต่อ รีเลย์ สวิตช์ ภายในกล่องหรือสำหรับติดตั้งตัวกล่อง เป็นต้น

ยางซีรีส์ B-P/ยางสอด/ยางติดกาว/ฐานยางสี่เหลี่ยมติดกาว (แพ็คละ 10 ชิ้น)

ยางซีรีส์ B-P/ยางสอด/ยางติดกาว/ฐานยางสี่เหลี่ยมติดกาว (แพ็คละ 10 ชิ้น)

การใช้ชิ้นส่วนเสริม “ฐานยาง” จะช่วยให้การติดตั้งทำได้ง่าย

เหล็กยึดติดตั้ง ซีรีส์ CK (แพ็ค 2 ถึง 100)

เหล็กยึดติดตั้ง ซีรีส์ CK (แพ็ค 2 ถึง 100)

“เหล็กยึดติดตั้ง ซีรีส์ CK” มีขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้

รหัสสินค้า
WP5-7-2CSALE
WP5-7-3CSALE
WP5-7-3GSALE
WP6-8-2C
WP6-8-2G
WP6-8-3CSALE
WP6-8-3GSALE
WP8-8-2C
WP8-8-2G
WP8-8-4C
WP8-8-4GSALE
WP8-10-2C
WP8-10-2G
WP8-10-4CSALE
WP8-10-4GSALE
WP9-13-3C
WP9-13-3GSALE
WP9-13-4C
WP9-13-4GSALE
WP10-10-3CSALE
WP10-10-3G
WP10-10-4CSALE
WP10-10-4GSALE
WP11-15-3C
WP11-15-3G
WP11-15-4CSALE
WP11-15-4GSALE
WP13-18-3C
WP13-18-3GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ฐานรองติดตั้ง มาตรฐาน สเปค สี
(ตัวเครื่อง)
สเปค สี
(ฝาครอบด้านบน)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ตัวเองดับเพลิง
(UL94)
แรงบิดขันแน่น
(น·ม)

฿ 224.24

฿ 115.78

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10521865[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 230.88

฿ 119.48

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10522765[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 230.88

฿ 119.48

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10522765[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

฿ 217.35

aluminum case 1 ชิ้น 4 วัน 10602080[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 231.51

PLASTIC BOX 1 ชิ้น 3 วัน 10602080[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

฿ 253.35

฿ 132.96

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10603080[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 253.35

฿ 131.46

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -603080[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

฿ 276.92

PLASTIC BOX 1 ชิ้น 4 วัน 10752275[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 287.28

PLASTIC BOX 1 ชิ้น 4 วัน 10752275[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

฿ 308.27

PLASTIC BOX 1 ชิ้น 4 วัน 10753575[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 308.27

฿ 138.69

MOUNTING BRACKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10753575[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

฿ 305.99

PLASTIC BOX 1 ชิ้น 4 วัน 107522100[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 295.73

PLASTIC BOX 1 ชิ้น 3 วัน -7522100[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

฿ 324.86

฿ 169.64

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107535100[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 324.86

฿ 169.64

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7535100[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

฿ 328.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 109025130[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS-ULสีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-60V-00.25–0.35

฿ 458.11

฿ 176.78

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109025130[เรซิ่น] เรซิ่น ASA-ULสีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25–0.35

฿ 378.27

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 109040130[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS-ULสีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-60V-00.25–0.35

฿ 494.03

฿ 196.43

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109040130[เรซิ่น] เรซิ่น ASA-ULสีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25–0.35

฿ 373.59

฿ 159.93

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010025100[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS-ULสีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-60V-00.25–0.35

฿ 300.89

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 1010025100[เรซิ่น] เรซิ่น ASA-ULสีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25–0.35

฿ 448.00

฿ 183.28

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010040100[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS-ULสีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-60V-00.25–0.35

฿ 331.82

฿ 171.62

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010040100[เรซิ่น] เรซิ่น ASA-ULสีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25–0.35

฿ 382.95

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 1011027150[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS-ULสีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-60V-00.25–0.35

฿ 382.95

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน -11027150[เรซิ่น] เรซิ่น ASA-ULสีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25–0.35

฿ 427.75

฿ 223.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011040150[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS-ULสีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-60V-00.25–0.35

฿ 379.86

฿ 231.41

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011040150[เรซิ่น] เรซิ่น ASA-ULสีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25–0.35

฿ 532.72

PLASTIC BOX 1 ชิ้น 4 วัน -13030175[เรซิ่น] ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABSไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาชาร์โคลสีเทาชาร์โคล-10-50V-00.25 ถึง 0.35

฿ 532.72

฿ 275.36

PLASTIC BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013030175[เรซิ่น] เรซิ่น ASAไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง-สีเทาขาวสีเทาขาว-10-60HB0.25 ถึง 0.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับการป้องกัน (IP) IP67 ตำแหน่งการติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง