1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2566 | Notice holiday in April 2023 > คลิก

ไมโครโฟน USB

ไมโครโฟน USB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนจาก PC ไมโครโฟน ดิจิตอล USB

[คุณสมบัติ]
ไมโครโฟน ทิศทางเดียวช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้าง
·เป็น ไมโครโฟน ทิศทางเดียวเพื่อระงับการผสมผสานของเสียงรบกวนรอบข้าง
·รวม สวิตช์ ปิดเสียงที่สามารถหยุดอินพุต ไมโครโฟน ชั่วคราว
·รวม ON สวิตช์/

รหัสสินค้า
MM-MCUSB25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,267.00

1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ด้วย สวิตช์ ปิดเสียง (อินพุต ไมโครโฟน ), รองรับการใช้งาน skype, windows live messenger ฯลฯ รูปแบบ ไมโครโฟน ประเภท ตัวเก็บประจุ การวางแนว (ไมโครโฟน) ทิศทางเดียว
คุณสมบัติ เครื่องวัดความถี่ (ไมโครโฟน)(เฮิร์ตซ์) 60 ถึง 15000 อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (ไมโครโฟน)(Ω) 2.2K ความไวอินพุต (ไมโครโฟน)(เดซิเบล) -44 ± 3 (0 dB = 1 V / pa 1 khz)
รูปทรง ปลั๊ก / คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ USB เกลียวนอก (รองรับการใช้งาน USB 2.0 และ 1.1)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MM-MCUSB25 ในชุด ไมโครโฟน USB

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)