(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าปะเก็นยางสำหรับซีรีส์ AG และ AGSP โดยเฉพาะ
· ใช้เมื่อต้องติดตั้งบนสินค้าที่หล่อหรือทำสีที่มีพื้นผิวขรุขระเป็นพิเศษ
· มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M12 ถึง M50
· ไม่จำเป็นต้องใช้ปะเก็นยางนี้ หากติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ
· นอกจากนี้หากติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ การใช้หรือไม่ใช้ปะเก็นยางนี้จะไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติกันน้ำแต่อย่างใด
· ซีรีส์อื่น ๆ ยกเว้น AG และ AGSP มีโอริงให้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปะเก็นยาง
รหัสสินค้า |
---|
AGP-12 |
AGP-16 |
AGP-20 |
AGP-25 |
AGP-32 |
AGP-40 |
AGP-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | φ (มิลลิเมตร) | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.71 ฿ 84.68 | AGP RUBBER PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | AG12-X□/AGSP12-6.5□ | |||
฿ 128.61 ฿ 91.47 | AGP RUBBER PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | AG16-X□/AGSP16-8□ | |||
฿ 209.32 | RUBBER PACKING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | AG20-X□/AGSP20-12□ | ||
฿ 180.06 | AGP RUBBER PACKING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 25 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | AG25-X□ | ||
฿ 231.59 | AGP RUBBER PACKING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 32 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | AG32-X□ | ||
฿ 275.02 | AGP RUBBER PACKING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | AG40-X□ | ||
฿ 362.68 | AGP RUBBER PACKING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 50 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | AG50-X□ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยางไนไตร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง