1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

· เครื่องมือ ขันราคา 387 บาท / 391/390/400/401 L / 402T / 399Y

TIGHTENING TOOL

· เครื่องมือ ขันราคา 387 บาท / 391/390/400/401 L / 402T / 399Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ขัน เฉพาะด้าน สำหรับขัน ฝาครอบ เคเบิ้ลแกลนด์ ให้แน่น
·ไม่สามารถใช้ซีรีส์ THB400- () -17 ได้

รหัสสินค้า
6000337BC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 191.61

฿ 95.36

TIGHTENING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ THB387・391・390・400・401L・402T・399Y สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว PA66GF, ดำ บันทึก รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:THB387, 391, 390, 400, 401 L, 402T และ 399Y

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6000337BC ในชุด · เครื่องมือ ขันราคา 387 บาท / 391/390/400/401 L / 402T / 399Y