1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล A8000 ซีรี่ส์

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล A8000 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,364.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล A8000 ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผลที่รองรับแรงดันไฟ ไฟฟ้ากระแสตรง / กระแสไฟฟ้า ไฟตรง แรงดันไฟกระแสสลับ / กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ และสัญญาณ กระบวนการแปรรูป ต่างๆ (การเลือก)
· แผงขนาด DIN ขนาดกะทัดรัด 24 มม. × 48 มม.
· สามารถปรับขนาดและแสดงสัญญาณ ไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับได้ (ด้วย SW)
· สามารถแสดงตัวเลขได้สูงสุด 4 + 1/2 หลักในขนาดที่กะทัดรัด
· การสลับช่วงอินพุตช่วยให้สามารถสลับช่วงการวัดได้
[การใช้งาน]
·การแสดงสัญญาณการวัดต่างๆ สำหรับการจัดการข้อมูลด้วย เอาต์พุต BCD

ลักษณะภายนอก และคุณสมบัติของ พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล A8000 series

A8000 ซีรี่ส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

แผงขนาด DIN ขนาดกะทัดรัด 24 × 48 มม.
แสดงผลได้สูงสุด 4 + 1/2 หลักในขนาดที่กะทัดรัด
การสลับช่วงอินพุตช่วยให้สามารถสลับช่วงการวัดได้

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล A8000 series

A8000 ซีรี่ส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น ของ พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล A8000 series

A8000 ซีรี่ส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง
  • * เมื่อสั่งซื้อโปรดระบุช่วงขนาด ฯลฯ จะถูก คลองเลื่อย ที่โรงงานและจัดส่ง

สเปค ผลิตภัณฑ์

สัญญาณอินพุตไฟฟ้ากระแสตรง
สัญญาณ เอาต์พุต* สเปค แตกต่างกันไปตาม รุ่น
· เอาต์พุต BCD × 1 จุด
TTL
เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์···30 V DC 10 mA
พาวเวอร์ซัพพลาย5 V DC
DC12 ถึง 24 V
ความคลาดเคลื่อน±0.1% fs + 2 หลัก
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า500 V DC
น้ำหนัก (น้ำหนัก)ประมาณ 70 g
ขนาดภายนอก
(HWD)
24 × 48 × 85.5 mm
อุณหภูมิใช้งาน/ ความชื้นในการทำงาน0 ถึง + 50°C
35 ถึง 85% RH
ขนาดแผง
(HW)
24 × 48 mm
จำนวนหลักที่แสดง4 + 1/2 หลัก

เรื่องราวการพัฒนา

 

ผู้ผลิต ได้พัฒนา รุ่น ที่มีตัวเลขจำนวนมากและสามารถปรับขนาดได้ด้วยจอแสดงผลอินพุต DC / AC ขนาดกะทัดรัด
นอกเหนือจากความผันแปรของอุณหภูมิอินพุต ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในปริมาณ การจัดการข้อมูลโดย เอาต์พุต BCD ก็สามารถทำได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
A8311-01
A8311-02
A8311-03
A8312-01
A8312-02
A8312-03
A831B-01
A831B-02
A831B-03
A8321-03 12
A8321-03 13
A8321-03 14
A8322-03 22
A8322-03 23
A8322-03 24
A8322-03 25
A8411-01
A8411-02
A8411-03SALE
A8412-01
A8412-02
A8412-03
A841B-01
A841B-02
A841B-03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทอินพุต แรงดันไฟเลี้ยง ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(mA)
แรงดันขาเข้า
(V)
มิติ (D)
(มิลลิเมตร)
มิติ (W)
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
แสดง เอาต์พุต อินพุต จำนวนของช่วง = N
(พิสัย)
ช่วงการวัด (MIN)

฿ 6,364.69

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า--±199.9989.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์ไม่มี (จอแสดงผล เฉพาะด้าน )การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง4±199.99 mV

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า--±199.9989.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์BCD (ttl) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง4±199.99 mV

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า--±199.9989.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง4±199.99 mV

฿ 6,364.69

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า-±1,999.9-89.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์ไม่มี (จอแสดงผล เฉพาะด้าน )การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง4±1.9999 mA

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า-±1,999.9-89.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์BCD (ttl) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง4±1.9999 mA

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า-±1,999.9-89.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง4±1.9999 mA

฿ 6,364.69

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า-4-201-589.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์ไม่มี (จอแสดงผล เฉพาะด้าน )การวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูป2-

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า-4-201-589.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์BCD (ttl) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูป2-

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า-4-201-589.148DC5 ถึง 12รวมถึง สวิตช์BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูป2-

฿ 8,456.70

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า5 ถึง 12 V DC-±5089.1--ด้วยSWBCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก--±1.9999V

฿ 8,456.70

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า5 ถึง 12 V DC-±25089.2--ด้วยSWBCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก--±19.999V

฿ 8,456.70

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า5 ถึง 12 V DC-±25089.3--ด้วยSWBCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก---

฿ 8,456.70

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า5 ถึง 12 V DC±50-89.4---BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง-±1.999 mA

฿ 8,456.70

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า5 ถึง 12 V DC±50-89.5---BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง-±19.999 mA

฿ 8,456.70

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า5 ถึง 12 V DC±3000-89.6---BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง-±199.99 mA

฿ 8,456.70

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า5 ถึง 12 V DC±3000-89.7---BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง-±1,999.9 mA

฿ 6,364.69

1 ชิ้น 3 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า--±199.9989.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์ไม่มี (จอแสดงผล เฉพาะด้าน )การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง4±199.99 mV

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า--±199.9989.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์BCD (ttl) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง4±199.99 mV

฿ 8,421.81

฿ 4,625.26

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แรงดันไฟฟ้า--±199.9989.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง4±199.99 mV

฿ 6,364.69

1 ชิ้น 3 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า-±1,999.9-89.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์ไม่มี (จอแสดงผล เฉพาะด้าน )การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง4±1.9999 mA

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า-±1,999.9-89.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์BCD (ttl) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง4±1.9999 mA

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า-±1,999.9-89.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง4±1.9999 mA

฿ 6,364.69

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า-4-201-589.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์ไม่มี (จอแสดงผล เฉพาะด้าน )การวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูป2-

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 13 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า-4-201-589.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์BCD (ttl) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูป2-

฿ 8,481.57

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า-4-201-589.148กระแสตรง12-24รวมถึง สวิตช์BCD (เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) + อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกการวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูป2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง แผง ติดตั้งบนผิว ขนาดแผงตัด 45 x 22.2 แสดงตัวเลข 5 หลัก
มิติ (H)(มิลลิเมตร) 24

สินค้าที่คล้ายกัน

  • ผู้ผลิต
    เริ่มต้นที่
    จำนวนวันจัดส่ง
  • สินค้าที่ดูอยู่

    Sale
    WATANABEDENKI
    ฿ 6,364.69
    บริการจัดส่งวันเดียวกัน
back next

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)