(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เทอร์มินัล I/O / SLAVE UNIT รุ่น COMPOBUS SRT2 จาก OMRON
- “SRT2-ID16-1” เป็นเทอร์มินัล I/O ระยะไกลของทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กสำหรับระบบอัตโนมัติ รองรับแหล่งจ่ายไฟคู่สำหรับการแยกวงจร และสามารถติดตั้งบนราง DIN หรือสกรูได้
- "SRT2-ID16-T" คือเทอร์มินัล I/O ระยะไกลของทรานซิสเตอร์ที่มีเทอร์มินัลบล็อก 3 ชั้นพร้อมเทอร์มินัลที่เชื่อมต่อได้ง่ายสำหรับสายเดี่ยว การออกแบบนี้ช่วยให้การออกแบบและการเดินสายไฟง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผงวงจรโครงสร้างคาสเซ็ตแบบถอดได้เพื่อความสะดวก
- "SRT2-ROC08" เป็นเทอร์มินัล I/O ระยะไกลแบบติดตั้งรีเลย์ขนาดเล็ก ขนาด 101W x 51D x 51D มม. มีทั้งรุ่น Power MOS FET Relay และ Relay พร้อมตัวเลือกสำหรับการติดตั้งทั้งแบบราง DIN หรือการติดตั้งด้วยสกรู
รหัสสินค้า |
---|
SRT2-ID16-1 |
SRT2-ID16T |
SRT2-ROC08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,883.00 ฿ 5,634.30 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สถานีทาส | 16 | - | รองรับการใช้งาน PNP | - | ||
฿ 12,859.00 ฿ 6,968.29 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สถานีควบคุม I/O ระยะไกล | 16 | - | รองรับการใช้งาน NPN | - | ||
฿ 11,186.00 ฿ 5,435.28 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สถานีทาส | - | 8 | - | เอาท์พุตรีเลย์ |
กำลังโหลด …
เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | CompoBus / S | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง