1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เราเตอร์ EtherNet/IP-DeviceNet NE1A-EDR01

PLC(EXPANSION UNIT)

เราเตอร์ EtherNet/IP-DeviceNet NE1A-EDR01
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,203.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- เราเตอร์ EtherNet / IP-DeviceNet, NE1A-EDR01 จาก OMRON
- ระบบความปลอดภัยสามารถสั่งงานจากระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบระบบความปลอดภัยได้โดย PLC ที่รองรับอีเทอร์เน็ตของแบรนด์อื่น
- รองรับข้อความแพ็คเก็ต UDP
- แรงดันไฟฟ้าของวงจรภายในคือ 20.4 ถึง 26.4 VDC (24 VDC - 15%/+10%)
- อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานคือ - 10 ถึง 55 ° C
- ความเร็วในการสื่อสาร: 500/250/125 kbps

รหัสสินค้า
NE1A-EDR01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48,203.00

฿ 34,026.50

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เราเตอร์ เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE1A-EDR01 ในชุด เราเตอร์ EtherNet/IP-DeviceNet NE1A-EDR01