(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- EtherCAT Junction Slave, รุ่น GX-JC03 / JC06 จาก OMRON
- ขนาดกะทัดรัดเป็นขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม ขนาดกะทัดรัด กว้าง 25 มม. (แบบ 3 พอร์ต) ทำให้ประหยัดพื้นที่บนบอร์ด
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟใช้งานได้สำหรับการเดินสายระยะไกล ใช้งานได้กับ 24 VDC ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ตั้งแต่สูงสุด 28.8 VDC ถึงต่ำสุด 20.4 VDC โดยคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงจากการเดินสายไฟระยะไกล
- อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน: -10 ถึง 55°C
ชนิด | สถานีทาส | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | EtherCAT | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | จำนวนอินพุต(จุด) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง