1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ GT1-TS04□

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ GT1-TS04□
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,075.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ รุ่น GT1-TS04 [ ] จาก OMRON
- มีอินพุตสี่ช่อง
- มีทั้งเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมมิเตอร์ตัวต้านทานแบบแพลทินัมให้เลือก
- เวลาในการแปลงเพียง 250 มิลลิวินาทีสำหรับ 4 อินพุต
- สามารถใช้ Configurator เพื่อปรับเทียบอุณหภูมิได้
- ส่วนวงจรสามารถถอดออกได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟใหม่ในระหว่างการบำรุงรักษา
- ติดตั้งด้วยราง DIN
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ I/O: 20.4 ถึง 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%)

รหัสสินค้า
GT1-TS04T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,075.00

฿ 18,406.34

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA
จำนวนอินพุต(จุด) 4 ประเภทอินพุต เทอร์โมคัปเปิล บันทึก ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT1-TS04T ในชุด ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ GT1-TS04□