1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ยูนิตเอาท์พุตรีเลย์ GT1-ROS16 / ROP08 / FOP08

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิตเอาท์พุตรีเลย์ GT1-ROS16 / ROP08 / FOP08
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,827.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ยูนิตเอาต์พุตรีเลย์, GT1-ROS16 จาก OMRON
- ยูนิตเอาต์พุตรีเลย์เข้ากันได้กับเทอร์มินัล I/O หลายตัว
- มีรุ่นเอาต์พุตรีเลย์ 8 และ 16 จุดให้เลือก
- ติดตั้งพร้อมด้วย SSR 8 จุด
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งราง DIN 35 มม.
- แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ I/O คือ 20.4 ถึง 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%)
- อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานคือ -10°C ถึง 55°C
- ความแข็งแรงของขั้วต่อ: ไม่มีความเสียหายเมื่อใช้แรงดึง 100 นิวตัน

รหัสสินค้า
GT1-ROS16 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,827.00

฿ 11,896.20

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA
จำนวนเอาต์พุต(จุด) 16 เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม เอาท์พุตรีเลย์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT1-ROS16 ในชุด ยูนิตเอาท์พุตรีเลย์ GT1-ROS16 / ROP08 / FOP08