(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เทอร์มินัล I/O แบบอะนาล็อก รุ่น DRT2 จาก OMRON
- ทำการคำนวณค่าแอนะล็อกภายในSlave unit อีกทั้งยังให้ความละเอียดสูงที่ 1/30,000 (เต็มสเกล) และรองรับการสุ่มตัวอย่างข้อมูลที่หลากหลาย
- มาพร้อมกับฟังก์ชัน Smart Slave มาตรฐานที่ให้ความสามารถในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการสุ่มตัวอย่างภายในเพื่อให้มีฟังก์ชันตัวกำหนดเวลาที่มีต้นทุนต่ำ
- มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันการปรับขนาด การตวจสอบค่าสูงสุด/ต่ำสุด การตรวจสอบยอดคลื่น/ท้องคลื่น; ฟังก์ชันตัวเปรียบเทียบ ตัวนับสะสม และฟังก์ชันการคำนวณอนุพันธ์
- สามารถจัดสรรจุด I/O สองจุดให้กับค่าใดก็ได้สองค่าต่อไปนี้: อินพุตแบบอะนาล็อก จุดสูงสุด/ล่าง ยอดคลื่น/ท้องคลื่น หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง ค่าที่ไม่มีจุด I/O ที่จัดสรรสามารถอ่านได้ด้วยการสื่อสารด้วยข้อความ
ชนิด | สถานีทาส | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | DeviceNet | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output / อนาล็อก I / O / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ | วิธีการติดตั้ง | เมาท์ DIN | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
จำนวนอินพุต(จุด) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRT2-AD04H ในชุด ขั้วต่ออินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก DRT2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง