1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ยูนิตสื่อสาร DRT1

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิตสื่อสาร DRT1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,670.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- หน่วยสื่อสาร DRT1-COM จาก OMRON
- เชื่อมต่อกับ Digital I/O, Analog I/O และเอาท์พุทรีเลย์ได้สูงสุดแปดชุดที่เข้ากันได้กับเทอร์มินัล I/O หลายตัว
- อนุญาตให้รวมจุด I/O ได้อย่างยืดหยุ่น
- ครอบคลุมความยาวสายเคเบิลรวม 3 ม.
- การติดตั้งราง DIN
- การทำงานในสภาพแวดล้อม: อุณหภูมิ -10°C ถึง 55°C (โดยไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
- ความแข็งแรงของขั้วต่อ: ไม่มีความเสียหายเมื่อใช้แรงดึง 100 นิวตัน

รหัสสินค้า
DRT1-COM SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,670.00

฿ 8,050.52

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA
บันทึก จำนวนจุดอินพุต/เอาท์พุตของลูกข่าย: 1,024 (เข้า/ออกพร้อมกันสูงสุด)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRT1-COM ในชุด ยูนิตสื่อสาร DRT1