(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วย DeviceNet รองรับการใช้งาน กับซีรีส์ CS
[คุณสมบัติ]
· บรรลุสูงสุด 32,000 จุด (2,000 CH)/ อุปกรณ์ควบคุม หลัก และรับประกันข้อมูลพร้อมกัน
· พร้อมกับฟังก์ชั่น master-slave ทำให้สามารถทำงานพร้อมกันได้
· ติดตั้งการตั้งค่าและฟังก์ชันการตรวจสอบต่างๆ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ การออกแบบ และประสิทธิภาพการเริ่มต้นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ ตัวปรับตั้งค่า และตัวรวม CX
· บรรลุประสิทธิภาพการดีบักและการเริ่มต้นที่ดีขึ้น เช่น ความสามารถในการดาวน์โหลด/อัปโหลด ตะไบ การกำหนดค่าหลัก-ทาสไปยัง เมมโมรี่การ์ด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็น อุปกรณ์สื่อสาร เมื่อมีการป้อนข้อมูลในสถานที่ต่าง ๆ และจัดการโดย PLC โดย ระบบสื่อสาร DeviceNet
ชนิด | PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | DeviceNet | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS1W-DRM21-V1 ในชุด ยูนิต DeviceNet รุ่น CS1W-DRM21-V1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง