(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตเครื่องนับความเร็วสูง CS1W-CT021 / 041
รหัสสินค้า |
---|
CS1W-CT021 |
CS1W-CT041 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้กระแสไฟฟ้า (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,756.00 ฿ 22,416.56 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 38 วัน | 0.36 | จำนวนช่องสัญญาณที่นับ 2, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: DC 5 V, 12 V หรือ 24 V (แต่สูงสุดอย่างละ 5 V และ 12 V) | ||
฿ 64,532.00 ฿ 45,553.14 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 38 วัน | 0.45 | จำนวนช่องสัญญาณที่นับ 4, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: DC 5 V, 12 V หรือ 24 V (แต่สูงสุดสองแกน สำหรับ 5 V และ 12 V) |
กำลังโหลด …
รูปแบบ อินพุต | อินพุต DC | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ชื่อ | ยูนิตเครื่องนับความเร็วสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง