1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งฮับสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม W4S1

SWITCHING HUB

สวิตชิ่งฮับสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม W4S1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,882.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตชิ่งฮับซึ่งให้ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและฟังก์ชั่นการทำงานที่ต้องการใน จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ใน โรงงานซึ่ง สร้างขึ้น โดยใช้ การสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· ทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าสามารถทำงานได้ทุกสภาวะที่มี PLC และโรบอท
· ออกแบบโดยคำนึงถึงความง่ายในการติดตั้งราง DIN และมุมในการประกอบ ส่งผลให้ขั้นตอนการทำงานลดลงและช่วยประหยัดพื้นที่สำหรับการติดตั้งแผงควบคุม
· หากใช้งานร่วมกับสวิตช์แบบ Unmanaged สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดและพายุ Broadcast ได้อย่างครบถ้วน
·มีทั้งแบบต้นทุนต่ำ และแบบ 3 พอร์ตเชื่อมต่อที่สามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนการต่อแยกสามทางแบบตัว T ผู้ใช้งานสามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่สุดได้
· จัดการ Quality of Service (QoS) ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงซอฟท์แวร์ช่วย
· แจ้งเตือนผู้ใช้งานทันทีผ่านช่องทางติดต่อและไฟ LED แสดงสถานะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุตำแหน่งของข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
[การใช้งาน]
· ฮับเครือข่ายสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เหมาะสมใช้ในงานที่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากสภาพล้อมและสัญญาณรบกวน

ข้อมูลแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่



สเปคสวิตชิ่งฮับอุตสาหกรรม


 

ลักษณะภายนอก W4S1-05D

 

W4S1-05D ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ รออิ้ง/ภาพร่างโครงร่าง มิติ หน่วย: mm


 
การใช้กระแสไฟฟ้า70 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ24 V DC (20.4 ถึง 28.8 V DC)
การใช้พลังงานสูงสุด 1.68 วัตต์
รุ่นสายไฟ0.14 ถึง 1.5 มม.2
การเปลี่ยนความจุ
(ผ้าสลับเปลี่ยน) *1
ชนิด 5 พอร์ตเชื่อมต่อ: 700 Mbps
วิธีการ สายดินสายดิน ให้น้อยกว่า 100 Ω
ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า1 mA ที่ 250 V AC เป็นเวลา 1 นาที
(ระหว่าง คอนเนคเตอร์สาย LAN และระหว่าง FG และ พาวเวอร์ซัพพลาย ซัพพลาย)
EMI/EMSIEC 61000-6-4
เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-6-2
ทนต่อการสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูด 3.5 มม., 8.4 ถึง 150 Hz, ความเร่ง 9.8 ม./วินาที2
ความต้านทานแรงกระแทกเป็นไปตาม IEC 60068-2-27
196 ม./วินาที2
กรงขังติดตั้งอยู่ในแผง
บรรยากาศต้องปราศจากก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม0 ถึง 55 °C (ไม่มีไอซิ่งและไม่มีการควบแน่น)
ความชื้นในการทำงานโดยรอบ10% ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิการจัดเก็บโดยรอบ-20 ถึง 75°C (ไม่มีไอซิ่งและไม่มีการควบแน่น)
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองcULus, EU, RCM, EAC, KC
 
  • *1 ความสามารถในการสลับต่อหน่วย
  • * อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
W4S1-05D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 15,882.00

฿ 11,911.50

SWITCHING HUB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) จำนวนพอร์ต 5- พอร์ตเชื่อมต่อ มาตรฐาน ระบบสื่อสาร 100BASE
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) มีการจัดการ / Unmanaged switch Unmanaged switch
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 90 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 48
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 81.8 อุปกรณ์เสริม คอนเนคเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W4S1-05D ในชุด สวิตชิ่งฮับสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม W4S1