1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร LONWORKS ซีรี่ส์ MICREX-SX

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูล ระบบสื่อสาร LONWORKS ซีรี่ส์ MICREX-SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับเครือข่าย LONWORK สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนด ระบบสื่อสาร LONWORKS อื่น ๆ และแอปพลิเคชัน MICREX-SX ได้อย่างง่ายดาย

[คุณสมบัติ]
·การใช้ FB ส่วนขยายสำหรับ ระบบสื่อสาร รองรับเครือข่าย LONWORKS สามารถดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนด ระบบสื่อสาร LONWORKS อื่น ๆ และแอปพลิเคชัน MICREX-SX ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถสร้างโหนดอัจฉริยะที่มีจำนวน NV สูงสุด 300 และ CP จำนวน 200 ได้
·สามารถติดตั้งได้สูงสุดสองยูนิตใน ระบบ เดียว (การกำหนดค่า)

รหัสสินค้า
NP1L-LW1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 59,150.00

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โมดูล อินเตอร์เฟส LonWorks เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ LonWorks ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร / ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL จำนวนโหนด การเชื่อมต่อสายไฟ 64 หน่วย
จำนวนบล็อก การเชื่อมต่อสายไฟ SX ต่อเชื่อมแบบบัส อุปกรณ์ / การกำหนดค่าสูงสุด 2 เครื่อง ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง 78 kbps / 2200 m ( การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเชื่อมแบบบัส ), 500 m ( การเชื่อมต่อสายไฟ โทโพโลยีฟรี)