(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการใช้ระบบบัสบาร์ เวลาเดินสายไฟและพื้นที่ในการติดตั้งจะลดลง
[คุณสมบัติ]
· บัสบาร์เป็นส่วนที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับแต่ละยูนิตจาก 2 ถึง 5 ยูนิตได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้สายไฟ
· เทอร์มินอลบล็อคอินพุตพาวเวอร์ซัพพลายเป็นส่วนที่เชื่อมต่อสายไฟของวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย
· ฝาครอบบัสบาร์ป้องกันการสัมผัสกับบัสบาร์ (ชิ้นส่วนชาร์จ) ซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับ MMS
รหัสสินค้า |
---|
BZ0BCRA |
BZ0BCRB |
BZ0BCVA |
BZ0BFRA |
BZ0BFVA |
BZ0BR02A |
BZ0BR03A |
BZ0BR04A |
BZ0BR05A |
BZ0BR12A |
BZ0BR13A |
BZ0BR14A |
BZ0BR15A |
BZ0BV02A |
BZ0BV03A |
BZ0BV04A |
BZ0BV12A |
BZ0BV13A |
BZ0BV14A |
BZ0BV22A |
BZ0BV24A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | กระแสไฟฟ้า (A) | จำนวนวัตถุหลัก (ชิ้น) | ช่วงเวลาหลัก ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 76 วัน | ฝาครอบบัสบาร์ | - | - | - | การเชื่อมต่อแบบพิน | BZ0BR | ||
฿ 99,999.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | ฝาครอบบัสบาร์ | - | - | - | การเชื่อมต่อแบบแฉก | BZ0BR | ||
฿ 102.60 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 70 วัน | ฝาครอบบัสบาร์ | - | - | - | การเชื่อมต่อแบบพิน | BZ0BV | ||
฿ 333.33 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | เทอร์มินอลบล็อคอินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย | 64 | - | - | - | BM3R | ||
฿ 683.33 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | เทอร์มินอลบล็อคอินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย | 126 | - | - | - | BM3V | ||
฿ 283.33 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 2 | 45 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3R เท่านั้น | ||
฿ 333.33 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 3 | 45 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3R เท่านั้น | ||
฿ 400.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 4 | 45 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3R เท่านั้น | ||
฿ 416.67 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 5 | 45 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3R เท่านั้น | ||
฿ 300.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 2 | 54 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 R + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 350.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 3 | 54 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 R + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 400.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 4 | 54 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 R + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 450.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 64 | 5 | 54 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 R + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 600.00 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 126 | 2 | 55 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3V เท่านั้น | ||
฿ 822.40 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 70 วัน | บัสบาร์ | 126 | 3 | 55 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3V เท่านั้น | ||
฿ 933.33 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 61 วัน | บัสบาร์ | 126 | 4 | 55 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3V เท่านั้น | ||
฿ 706.25 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | บัสบาร์ | 126 | 2 | 64 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 V + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 914.58 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 70 วัน | บัสบาร์ | 126 | 3 | 64 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 V + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 1,083.85 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | บัสบาร์ | 126 | 4 | 64 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 V + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 768.75 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 70 วัน | บัสบาร์ | 126 | 2 | 73 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 V + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 2 ชิ้น หรืออุปกรณ์เสริม 18 มม. 1 ชิ้น | ||
฿ 1,207.82 | CIRCIT BRAEAKER OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | บัสบาร์ | 126 | 4 | 73 | การเชื่อมต่อแบบพิน | BM3 V + อุปกรณ์เสริมภายนอกกว้าง 9 มม. 2 ชิ้น หรืออุปกรณ์เสริม 18 มม. 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง