(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับวงจรหน่วยความจำและวงจรการส่งสัญญาณเมื่อมีแรงดันตกทันทีหรืออุปกรณ์แหล่งจ่ายขัดข้อง
· การกระตุ้นจะถูกเพิ่มเฉพาะเมื่อมีการสร้างวงจรและจะดำเนินการต่อหลังจากไม่มีการใช้แรงดันไฟฟ้า
· เนื่องจากการใช้วัสดุแม่เหล็กพิเศษ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีน้อยและช่วงการใช้งานยาว
· มาพร้อมกับหน้าจอแสดงการทำงานทางกลไกที่สะดวกสำหรับการตรวจสอบการทำงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส | เวลาทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 24 | หน้าสัมผัสเดียว | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 48 | หน้าสัมผัสเดียว | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 100 | หน้าสัมผัสเดียว | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 200 | หน้าสัมผัสเดียว | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 12 | - | หน้าสัมผัสเดียว | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 24 | - | หน้าสัมผัสเดียว | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 48 | - | หน้าสัมผัสเดียว | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,283.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 100 | - | หน้าสัมผัสเดียว | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 24 | สองหน้าสัมผัส | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 48 | สองหน้าสัมผัส | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 100 | สองหน้าสัมผัส | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | - | 200 | สองหน้าสัมผัส | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 12 | - | สองหน้าสัมผัส | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 24 | - | สองหน้าสัมผัส | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 48 | - | สองหน้าสัมผัส | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 2c | 100 | - | สองหน้าสัมผัส | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a + 1b + 1C | - | 100 | หน้าสัมผัสเดียว | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a + 1b + 1C | - | 200 | หน้าสัมผัสเดียว | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a + 1b + 1C | 24 | - | หน้าสัมผัสเดียว | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,333.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a + 1b + 1C | 100 | - | หน้าสัมผัสเดียว | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,433.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a + 1b + 1C | - | 200 | สองหน้าสัมผัส | 40 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,433.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a + 1b + 1C | 24 | - | สองหน้าสัมผัส | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,433.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 1a + 1b + 1C | 100 | - | สองหน้าสัมผัส | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 68.2 |
ไฟแสดงการทำงาน | NA | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก | NA | ฟังก์ชั่น การเก็บรักษา ความเป็นแม่เหล็ก | รวมในชุด |
ส่วนโค้งกั้น | รวมในชุด | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัสเงินแบบมาตรฐาน | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC2000 |
มีความทนทานทางกลไก(ครั้งหรือมากกว่านั้น) | 5 ล้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง