(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลนี้ใช้สำหรับเดินสายภายในของอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหุ้มด้วยสารประกอบที่ประกอบด้วยเรซินไวนิลคลอไรด์เป็นหลักโดยใช้พลาสติไซเซอร์ทนความร้อนตัวนำ นั้นชุบ ดีบุก
[คุณสมบัติ]
· HKV ประเภทหนึ่งที่มี สายเดี่ยว (ø ขดลวด) เป็น ตัวนำ คือ HPVC
·เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 / 0.65 / 0.8 / 1.0 มม. มี 9 สีหรือมากกว่าสำหรับแต่ละขนาด
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JCS 3368
·ใช้ สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น เพื่อให้ คุณสมบัติ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม
·ใช้ ลวดทองแดงอบอ่อน ดีบุก เพื่อให้ ตัวนำ คุณสมบัติ บัดกรีและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·จัดอันดับอุณหภูมิ:75 ° C (จำกัด เฉพาะการ อุปกรณ์สายไฟ ในอุปกรณ์ขีด จำกัด สูงสุดของ ผลิตภัณฑ์ มี แบบมีฉนวน คือ 110 ° C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ในอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ทนความร้อน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่มี พิกัดแรงดันไฟฟ้า ต่ำกว่า 300 V ที่อุณหภูมิที่กำหนด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | การ กำหนดค่า ตัวนำ (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (เส้น / มม.) (หน่วย / เดือน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีน้ำเงิน | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีแดง | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | ลูกพลับ | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีเหลือง | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.3 | สีดำ | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.3 | สีขาว | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีน้ำตาล | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีเทา | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีเขียว | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีม่วง | 0.5 | ||
฿ 1,375.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | สีชมพู | 0.5 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีน้ำเงิน | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีแดง | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | ลูกพลับ | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีเหลือง | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีดำ | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีขาว | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีน้ำตาล | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีเทา | 0.8 | ||
฿ 1,906.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | สีเขียว | 0.8 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีน้ำเงิน | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีแดง | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | ลูกพลับ | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีเหลือง | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีดำ | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีขาว | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีน้ำตาล | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีเทา | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | ฟ้าอ่อน | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีเขียว | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีม่วง | 0.65 | ||
฿ 1,580.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.45 | สีชมพู | 0.65 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | สีน้ำเงิน | 1 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | สีแดง | 1 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ลูกพลับ | 1 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | สีเหลือง | 1 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | สีดำ | 1 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | สีขาว | 1 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | สีเขียว | 1 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 200 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | วิธีการ บรรจุภัณฑ์ | เป็นกลุ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง