1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ฐาน RDK สำหรับพื้นยกและสำหรับ (D)ARC (รหัสสินค้า)

ฐาน RDK สำหรับพื้นยกและสำหรับ (D)ARC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,790.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐาน ARC สำหรับพื้นยก

[คุณสมบัติ]
· ปรับให้ได้ความสูงของพื้นยกภายในห้องคอมพิวเตอร์หรือสำนักงาน
• แบบปรับความสูงได้ (RDK-A) สามารถปรับความสูงได้ถึง 100 มม. (อย่างไรก็ตาม ช่วงการปรับของซีรีส์ -□2RA คือ 50 มม.)

รหัสสินค้า
RDK50-57RJ
RDK50-5715R
RDK50-571RN
RDK60-57RJ
RDK60-571RN
RDK70-57RJ
RDK70-571RN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความสูง (มม.)
(mm)
ขนาด/ความลึก (มม.)
(mm)
มิติ H (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ D (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ชนิด รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 9,260.14

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 12 วัน 10100500100500ประเภทการเชื่อมต่อ(D)ARC50-57□

฿ 9,827.46

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 12 วัน 10150500150500-(D)ARC50-57□

฿ 6,790.65

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 12 วัน 10100500100500-(D)ARC50-57□

฿ 9,763.95

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 12 วัน 10100600100600ประเภทการเชื่อมต่อ(D)ARC60-57□

฿ 7,380.64

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 12 วัน 10100600100600-(D)ARC60-57□

฿ 10,373.21

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 12 วัน 10100700100700ประเภทการเชื่อมต่อ(D)ARC70-57□

฿ 8,070.78

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 12 วัน 10100700100700-(D)ARC70-57□

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ฐาน ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) 571 มิติ W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 571
วัสดุ เหล็ก แปรงทาสี สีดำ