1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะอุณหภูมิ / มิเตอร์เตือนสถานะ K3MA-L

ไฟบอกสถานะอุณหภูมิ / มิเตอร์เตือนสถานะ K3MA-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีไฟแบ็คไลท์ LED 2 สี (สีแดง / สีเขียว)
· สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยจอ LCD แบบเนกาทีฟ
· อินพุตที่หลากหลายรวมถึงตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน (2 ชนิด) และ เทอร์โมคัปเปิล (10 ชนิด)
· การตั้งค่าที่เรียบง่ายด้วยการใช้ปุ่มกดด้านหน้า
· มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการหาค่าเฉลี่ยสำหรับการป้องกันการกะพริบ
· มีฟังก์ชั่นเปลี่ยนอุณหภูมิและฟังก์ชั่นสวิตช์หน่วยอุณหภูมิ
· สามารถตรวจสอบการแสดงผล MAX/MIN ได้
· ขนาดบอดี้สั้น พร้อมความลึก (ใต้คอ) 80 มม.
· มาพร้อมฝาครอบเทอร์มินอลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
· ด้านหน้ามีโครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่น สอดคล้องตามมาตรฐานโครงสร้างในการป้องกัน NEMA4X (เทียบเท่า IP66)
· ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน UL (เครื่องหมายรับรองใบอนุญาต)
· สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE
· การแสดงผล 2 สี: สีแดงและสีเขียว
· อินพุตที่หลากหลายรองรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิต่างๆ
· การแก้ไขอินพุตอุณหภูมิ
· ฟังก์ชั่นเฉลี่ย
· จอแสดงผล MAX/MIN
· เลือกประเภทเอาท์พุตได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
K3MA-L AC100-240SALE
K3MA-L-C AC100-240SALE
K3MA-L-C AC/DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เอาต์พุต จำนวนเอาต์พุต แรงดันไฟเลี้ยง
(V)

฿ 8,878.00

฿ 7,103.29

PANEL METER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA-AC 100–240

฿ 8,980.00

฿ 7,184.00

OMRPANELMETER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (1C)1AC 100–240

฿ 8,400.00

฿ 5,040.84

PANEL METER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (1C)1AC/DC24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ขนาดแผงตัด 92 × 45 มาตรฐาน CE / UL / CSA
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 96 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 80
ประเภทอินพุต เทอร์โมมิเตอร์แบบตัวต้านทานแพลตตินั่ม / เทอร์โมคัปเปิล ประเภท ระบบสื่อสาร NA แสดงตัวเลข 4 หลัก
วงจรการสุ่มตัวอย่าง 500 ms โครงสร้างในการป้องกัน (ด้านหน้า) NEMA4X (สอดคล้องกับ IP66)