(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Taiko electronics (TE)
· คอนเนคเตอร์สัญญาณสำหรับคอนเนคเตอร์ CPC ซีรีส์ 1
▪ 20 ชิ้นต่อแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
1-66101-9 |
66101-3 |
66360-3 |
66361-3 |
66569-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 329.84 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 13 | หางปลา | 18-16 | 0.8-1.4 | 2.03-2.54 | ทองเหลือง/ชุบดีบุกผิวมันวาว | ||
฿ 261.60 ฿ 183.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 13 | หางปลา | 18-16 | 0.8-1.4 | 2.03-2.54 | ทองเหลือง/ชุบนิกเกิล ชุบทองเพิ่มเติมบนหน้าสัมผัส | ||
฿ 2,286.53 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 13 | หางปลา | 18-14 | 0.8-2.0 | 2.03-2.54 | ทองเหลือง/ชุบนิกเกิล ชุบทองเพิ่มเติมบนหน้าสัมผัส | ||
฿ 351.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 13 | หางปลา | 18-14 | 0.8-2.0 | 2.03-2.54 | ทองเหลือง/ชุบนิกเกิล ชุบทองเพิ่มเติมบนหน้าสัมผัส | ||
฿ 108.51 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7.5 | ตะกั่วบัดกรี | 18 | 0.8-0.9 | - | ชุบทองบนฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบนิกเกิล, ชุบทองเพิ่มเติมบนหน้าสัมผัส |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง