1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กระบอกฟิวส์ การเชื่อมต่อสายไฟ แนวนอนF-720-L

FUSE HOLDER

กระบอกฟิวส์ การเชื่อมต่อสายไฟ แนวนอนF-720-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องฟิวส์ F-720 ซีรีส์พร้อมชุดผลิตภัณฑ์ตัวบ่งชี้ฟิวส์เป่าเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายขั้วสำหรับขั้วต่อ สกรูผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
F-720-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 312.56

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน ø 10.31 × 38.1 mm ชนิดการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 20
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100 MΩหรือสูงกว่า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) AC2000
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) PBT(UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล ขั้วต่อขันสกรู (สกรู M4 × 8 sems) สีหลัก ตัวเครื่อง W (สีขาว)
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL, C-UL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-720-L ในชุด กระบอกฟิวส์ การเชื่อมต่อสายไฟ แนวนอนF-720-L