(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิดแผง กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (65 A)เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ขนาด สกรู | M3 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 30 | ความกว้างของ เทอร์มินอลบล็อค(มิลลิเมตร) | 8.1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า [UL](V) | 300 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า [CUL, CSA](V) | 300 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ [UL](AWG) | 30-10 | ขนาด สาย การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด [CUL, CSA](AWG) | 30-10, 22-10 |
ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้ามส่วน (สูงสุด)(มม ^ (2)) | สายเดี่ยว 6 / สายแลนมาตราฐาน 4 | คุณสมบัติ | UL94 V-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง