1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ UM45 (คอนเนคเตอร์ D-sub AC125/DC125V)

ซีรีส์ UM45 (คอนเนคเตอร์ D-sub AC125/DC125V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,233.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูลเจาะแบบสปริง
[คุณสมบัติ]
· ได้มาตรฐาน IEC60807-2
· เชื่อมต่อแบบ 1:1
[การใช้งาน]
· ใช้กับมอนิเตอร์บอร์ด ตู้สวิตช์บอร์ดประเภทต่าง ๆ และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
UM45-D9SUB-B
UM45-D9SUB-S
UM45-D15SUB-B
UM45-D15SUB-S
UM45-D25SUB-B
UM45-D25SUB-S
UM45-D37SUB-B
UM45-D37SUB-S
UM45-D50SUB-B
UM45-D50SUB-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์

฿ 1,234.69

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10954ตัวเมีย

฿ 1,233.94

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10954ตัวผู้

฿ 1,427.23

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101565ตัวเมีย

฿ 1,426.77

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101565ตัวผู้

฿ 1,845.91

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102590ตัวเมีย

฿ 1,843.80

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102590ตัวผู้

฿ 2,113.24

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037121ตัวเมีย

฿ 2,111.42

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037121ตัวผู้

฿ 3,445.41

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050156ตัวเมีย

฿ 3,444.34

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050156ตัวผู้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อ D-sub ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค สกรู วิธีการติดตั้ง ด้วย รางปีกนก (DIN Rail)
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 45 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 42
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC125/DC125 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 2.5 ขดลวด บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) 0.14 ถึง 1.5