1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่องพลาสติก, กล่องพูลบอกซ์กันน้ำ / กันฝุ่น, ซีรีส์ BCAS

กล่องพลาสติก, กล่องพูลบอกซ์กันน้ำ / กันฝุ่น, ซีรีส์ BCAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 238.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ตั้งแต่วันที่ 07/29/2016 เราได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะสำหรับหมายเลขรุ่นสินค้า ① [BCAS202016G] และ ② [BCAS081108G]
    ▪ เราจะเปลี่ยนรายละเอียดทันทีที่จำหน่ายสินค้าในรุ่นหมด
    ▪ โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

Pull Box กันน้ำ/ ป้องกันฝุ่นละออง (BCAS)

[คุณสมบัติ]
· กล่องเล็ก ๆ ที่ปิดด้วย สกรู ที่มี ปะเก็น กันน้ำ (กระบวนการซีล) ทำจาก โพลียูรีเทน
· มีทั้งหมด 35 ขนาด
▪ กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การควบคุม FA / ใช้สำหรับงานไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ฯลฯ
· มีเครื่องหมายระบุแบบวงกลม (◎) ที่ด้านข้างเพื่อให้การเจาะรูใส่สลักบานพับเพิ่มเติมได้ง่ายยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
BCAS050604G
BCAS080806G
BCAS081107G
BCAS081108G
BCAS081307G
BCAS081308G
BCAS081807G
BCAS082507G
BCAS101007G
BCAS101010G
BCAS101807G
BCAS102007G
BCAS121207G
BCAS121210G
BCAS142309G
BCAS151507G
BCAS152010G
BCAS152510G
BCAS202010G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)

฿ 238.60

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105045651

฿ 274.29

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108060801 ถึง 1.5

฿ 320.04

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080701101 ถึง 1.5

฿ 429.30

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080851101 ถึง 1.5

฿ 327.67

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080.5701301 ถึง 1.5

฿ 456.51

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080851301 ถึง 1.5

฿ 358.42

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080701801 ถึง 1.5

฿ 478.28

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080702501 ถึง 1.5

฿ 366.30

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101.575101.51 ถึง 1.5

฿ 367.26

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101.5100101.51 ถึง 1.5

฿ 401.35

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100701851 ถึง 1.5

฿ 407.35

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 14 วัน 10100702001 ถึง 1.5

฿ 391.57

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125751251 ถึง 1.5

฿ 532.10

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101251001251 ถึง 1.5

฿ 666.34

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10140952301 ถึง 1.5

฿ 459.43

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10150751501 ถึง 1.5

฿ 525.62

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101501002001 ถึง 1.5

฿ 639.62

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101501002501 ถึง 1.5

฿ 696.77

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102001002001 ถึง 1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น ระดับการป้องกัน (IP) IP65 ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม
สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีขาวเทา สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) สีขาวเทา ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – 60