(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องพลาสติก ชนิดการสลับ การกันน้ำ / การป้องกันฝุ่น (รุ BCAP ซีรี่ส์)
[คุณสมบัติ]
· ประเภทนี้สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายโดยใช้กล่องเปิดและปิดซึ่งมีระดับการป้องกัน IP65
· เลือกจากรุ่น ขนาด50 และ 96
· กล่องพลาสติก เอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่น อุปกรณ์ควบคุม FA และงานระบบไฟฟ้า
· ฝาปิดด้านบนมีสองประเภท / สี: สีขาวเทา (ABS) และใส (โพลีคาร์บอเนต); ตัวเครื่อง เป็นสีขาว-เทา (ABS)
· พื้นผิวด้านบนและด้านล่างของกล่องมีฮูด กันน้ำ ติดตั้งง่าย
· การออกแบบที่สะอาดพร้อมบานพับและตัวถังในตัว
· BCAP507018, 507025, 608018 และ 608028 เป็น G-type เท่านั้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 478.28 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 70 | 120 | สีขาวเทา | ||
฿ 526.66 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 85 | 120 | ใส | ||
฿ 461.29 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 85 | 150 | สีขาวเทา | ||
฿ 496.33 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 100 | 85 | 150 | ใส | ||
฿ 677.23 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 75 | 210 | สีขาวเทา | ||
฿ 702.25 ฿ 453.44 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 110 | 100 | 210 | ใส | ||
฿ 664.76 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 75 | 260 | สีขาวเทา | ||
฿ 729.46 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 75 | 260 | ใส | ||
฿ 757.65 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 100.5 | 260 | สีขาวเทา | ||
฿ 686.53 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 135 | 85 | 155 | ใส | ||
฿ 736.49 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 135 | 85.5 | 185 | สีขาวเทา | ||
฿ 757.65 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 90 | 150 | ใส | ||
฿ 699.73 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 120.5 | 150 | ใส | ||
฿ 865.29 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 100 | 210 | ใส | ||
฿ 962.65 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 100 | 260 | ใส | ||
฿ 982.23 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 160 | 130 | 260 | ใส | ||
฿ 809.89 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 170 | 110.5 | 220 | สีขาวเทา | ||
฿ 1,633.33 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 170 | 110.5 | 270 | ใส | ||
฿ 1,025.16 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 190 | 100.5 | 280 | สีขาวเทา | ||
฿ 1,139.83 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 100.5 | 280 | ใส | ||
฿ 1,220.86 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 141 | 280 | สีขาวเทา | ||
฿ 1,369.84 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 200 | 151.5 | 300 | ใส | ||
฿ 892.50 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 210 | 100 | 210 | สีขาวเทา | ||
฿ 1,096.89 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 210 | 130 | 210 | ใส | ||
฿ 1,770.59 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 181.5 | 350 | ใส | ||
฿ 1,525.86 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 280 | 130.5 | 280 | สีขาวเทา | ||
฿ 1,778.62 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 280 | 130.5 | 280 | ใส | ||
฿ 1,855.79 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 181 | 300 | สีขาวเทา | ||
฿ 2,071.26 ฿ 1,242.96 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 300 | 181 | 400 | ใส | ||
฿ 3,450.00 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 350 | 151.5 | 350 | สีขาวเทา | ||
฿ 2,184.15 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 350 | 181 | 350 | สีขาวเทา | ||
฿ 2,887.65 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 350 | 120 | 450 | ใส | ||
฿ 2,709.87 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 350 | 160 | 450 | สีขาวเทา | ||
฿ 3,108.36 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 350 | 160 | 450 | ใส | ||
฿ 2,703.24 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 350 | 201 | 450 | สีขาวเทา | ||
฿ 3,357.27 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 350 | 201 | 450 | ใส | ||
฿ 3,964.02 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 400 | 181 | 600 | สีขาวเทา | ||
฿ 4,641.89 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 400 | 181 | 600 | ใส | ||
฿ 4,507.65 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 400 | 231 | 600 | สีขาวเทา | ||
฿ 8,134.65 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 530 | 185 | 630 | ใส | ||
฿ 7,349.14 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 530 | 255 | 630 | สีขาวเทา | ||
฿ 7,601.91 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 530 | 188 | 730 | สีขาวเทา | ||
฿ 8,032.46 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 530 | 255 | 730 | สีขาวเทา | ||
฿ 11,821.52 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 630 | 288 | 830 | สีขาวเทา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีขาวเทา | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 – 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง