1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Saddle ace (ฐานในตัวสำหรับใช้กับเหล็กหนา)

Saddle ace (ฐานในตัวสำหรับใช้กับเหล็กหนา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง- แบบรวมผลิตภัณฑ์ นี้ใช้กับ เหล็กกล้า หนา

[คุณสมบัติ]
•ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
•นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงานที่ต้องวาง ท่อเหล็ก ชั่วคราว
•ส่วนอานเป็นแบบ บานพับ ที่ช่วยให้สามารถติดตั้ง สกรู เดี่ยวได้
•ใช้สกรูป้องกันการตกเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูที่ติดตั้งหลุดออกจากส่วนอาน
• ฐานรอง/แผ่นรอง สามารถยึดได้โดยใช้จุด พุก จุดเดียว
•สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่ต้อง ท่อเหล็ก ชั่วคราวเมื่อทำงานกับท่อแนวนอน

รหัสสินค้า
SA-16E
SA-16S
SA-22E
SA-22S
SA-28E
SA-28S
SA-36E
SA-36S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ วัสดุ รุ่น วัสดุ ขนาด
(mm)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเหล็กที่ใช้งานได้

฿ 128.00

SADDLE 20 ชิ้น 12 วัน อื่นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน16SPCC56×23×29.04571486500415443-715216

฿ 260.00

SADDLE 20 ชิ้น 12 วัน อื่นสเตนเลส (SUS)16SUS30456×23×29.04571486500422443-716116

฿ 192.39

AIR CONDITIONING MATERIALS 15 ชิ้น 12 วัน แคลมป์อาน-22SPCC62×23×34.24571486500453443-719522

฿ 354.25

AIR CONDITIONING MATERIALS 15 ชิ้น 12 วัน แคลมป์อาน-22SUS30462×23×34.24571486500460443-720922

฿ 237.71

AIR CONDITIONING MATERIALS 10 ชิ้น 12 วัน แคลมป์อาน-28SPCC68×25×40.94571486500491443-723328

฿ 367.97

AIR CONDITIONING MATERIALS 10 ชิ้น 12 วัน แคลมป์อาน-28SUS30468×25×40.94571486500507443-724128

฿ 245.87

AIR CONDITIONING MATERIALS 10 ชิ้น 19 วัน แคลมป์อาน-36SPCC80×25×50.14571486500538443-727636

฿ 424.37

AIR CONDITIONING MATERIALS 10 ชิ้น 19 วัน แคลมป์อาน-36SUS30480×25×50.14571486500545443-728436

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง 5×10