(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex สำหรับไฟเพาเวอร์ ชนิดระยะพิตช์ที่มีให้เลือกใช้: 5.03 มม., 6.30 มม. และ 6.70 มม. (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 1545P / 1545P1, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 1189)
รหัสสินค้า | 1545R | 1545R1 |
---|---|---|
ประเภท | ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ | |
ซีรีส์ | 1545 | |
การใช้งาน | ไฟฟ้า | ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับสายไฟ |
ภาพรวม | คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตและพินมาตรฐาน .093” | |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน .093" | |
UPC | 800753615038 | 800753615045 |
รหัสสินค้า | 1545R | 1545R1 |
---|---|---|
แบบ Breakaway | — | ไม่ |
วงจร (สูงสุด) | 2 | 2 |
รายละเอียดวงจร | — | 1 x 2 |
สี - เรซิน | สีธรรมชาติ | สีธรรมชาติ |
ไวไฟ | — | 94 V-2 |
เพศ | ซ็อกเก็ต | ซ็อกเก็ต |
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | ไม่ |
ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อ | — | ไม่มี |
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | — | มี |
วัสดุ - เรซ่น | — | ไนล่อน |
น้ำหนักสุทธิ | — | 1.499/g |
จำนวนแถว | 1 | 1 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | ถุง |
ติดตั้งพาแนล | มี | ไม่ |
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 6.30 mm | 6.30 mm |
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าขั้วต่อ | — | 6.30 mm |
ซ้อนกันได้ | ไม่ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 °C ถึง +105 °C | -40 °C ถึง +105 °C |
กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 14.0A
Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 1545-R1
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 2 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 14 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 6.30 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีธรรมชาติ | บันทึก | UL94V-2 |
การปรับ เทอร์มินอล | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | คู่ผสมพันธุ์ | 03-09-2021, 03-09-2022, 03-09-7022, 03-09-7024 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง