(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex ระยะพิตช์ 10.00 มม. สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรและสายไฟกับสายไฟ
· กระแสไฟฟ้าสูงสุด 50.0. A (2 ขั้ว, ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: 8 AWG) (ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 42815, คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 42818)
รหัสสินค้า | 42816-0212 | 42816-0312 |
---|---|---|
ประเภท | ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ | |
ซีรีส์ | 42816 | |
การใช้งาน | ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร, ต่อสายไฟกับสายไฟ | |
ภาพรวม | คอนเนคเตอร์ไฟเพาเวอร์ Mini-Fit Sr. | |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | Mini-Fit Sr. | |
UPC | 800754381628 | 800754381673 |
รหัสสินค้า | 42816-0212 | 42816-0312 |
---|---|---|
วงจร (สูงสุด) | 2 | 3 |
สี - เรซิน | สีดำ | สีดำ |
ไวไฟ | 94 V-0 | 94 V-0 |
เพศ | ซ็อกเก็ต | ซ็อกเก็ต |
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | ไม่ |
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | มี |
วัสดุ - เรซ่น | โพลีเอสเตอร์ | โพลีเอสเตอร์ |
น้ำหนักสุทธิ | 4.840/g | 6.459/g |
จำนวนแถว | 1 | 1 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | ถุง |
ติดตั้งพาแนล | ไม่ | ไม่ |
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 10.00 mm | 10.00 mm |
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อ | มี | มี |
ซ้อนกันได้ | ไม่ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 °C ถึง +105 °C | -40 °C ถึง +105 °C |
· กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 50.0A
·CSA: LR19980
·UL: E29179
· กระบวนการปลอดสารตะกั่ว: N/A
รหัสสินค้า: 42816-0212
ระยะพิตช์ 10.00 มม., ตัวเรือนซ็อกเก็ต Mini-Fit Sr., 1 แถว, 2 วงจร, สีดำ
รหัสสินค้า: 42816-0312
ระยะพิตช์ 10.00 มม., ตัวเรือนซ็อกเก็ต Mini-Fit Sr., 1 แถว, 3 วงจร, สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
42816-0212 |
42816-0312 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.80 ฿ 52.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | หางปลา | ||
฿ 333.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 50 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 600 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 10.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | สี | สีดำ | การปรับ เทอร์มินอล | 42815 |
คู่ผสมพันธุ์ | 42818-0212, 42820 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง