(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก ทองเหลือง ถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย ความแม่นยำ ระดับต่ำกว่าไมครอน จึงมีความแข็งแรงทนทานสูง และไม่ต้องกังวลกับการแตกหักของ ขาพิน ระหว่างการคายดูดซับ
ติดตั้งได้ทุกทิศทาง 360 องศาและมีความ ทนการสั่นสะเทือน ที่ดีเยี่ยม
พิกัดกระแสไฟฟ้า: ขนาด สายไฟ ที่ รองรับการใช้งาน สูงถึง 10 A
: AWG 26 ถึง 14
รุ่น: ชุบทอง (กระแสไฟฟ้า อ่อน) / กระบวนการชุบผิวเงิน
เครื่องมือย้ำหางปลา: CCPZ MIL·CCPZ RN·CCPZ TP (เครื่องมือย้ำหางปลา แบบแมนนวล)
CCPZ P (เครื่องมือย้ำหางปลา กึ่งอัตโนมัติ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | กระบวนการเตรียมผิว (วัสดุ) | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 20.38 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 0.14–0.37 | 26 ถึง 22 | ||
- | ฿ 44.19 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 0.5 | 20 | |
- | ฿ 19.26 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 0.75 | 18 | ||
- | ฿ 19.62 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 1 | 18 | ||
- | ฿ 43.05 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 1.5 | 16 | |
- | ฿ 19.26 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 2.5 | 14 | ||
- | ฿ 55.62 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบทอง | 0.14–0.37 | 26 ถึง 22 | ||
- | ฿ 55.24 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบทอง | 0.5 | 20 | ||
- | ฿ 55.24 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบทอง | 0.75 | 18 | ||
- | ฿ 54.86 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบทอง | 1.5 | 16 | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 0.14 ถึง 0.37 | 26 ถึง 22 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 0.5 | 20 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 0.75 | 18 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 1 | 18 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 1.5 | 16 | |||
- | ฿ 18.05 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 0.14–0.37 | 26 ถึง 22 | ||
- | ฿ 19.26 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 0.5 | 20 | ||
- | ฿ 40.39 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 0.75 | 18 | |
- | ฿ 21.56 ฿ 10.50 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 1 | 18 | ||
- | ฿ 17.44 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบผิวเงิน | 2.5 | 14 | ||
- | ฿ 45.72 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบทอง | 0.14–0.37 | 26 ถึง 22 | ||
- | ฿ 45.72 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบทอง | 0.5 | 20 | ||
- | ฿ 45.72 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทรงสี่เหลี่ยม | 50 | - | - | - | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | ชุบทอง | 0.75 | 18 | ||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 0.14 ถึง 0.37 | 26 ถึง 22 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 0.5 | 20 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 0.75 | 18 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 1 | 18 | |||
฿ 100.00 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | ขอราคา | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | แบบตรง | NA | UL / CSA | ขาพิน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ชุบทอง | 1.5 | 16 |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง