1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อไวนิล (สีขาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อสีขาวไม่หดสำหรับการใช้งานมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจาก PVC อ่อนสำหรับใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย
· ท่อสีขาวที่ไม่มีการพิมพ์บนพื้นผิว ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่อสำหรับใช้งานอเนกประสงค์เหมาะสำหรับการมาร์คกิ้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการป้องกันและเป็นฉนวนของสายไฟ

รหัสสินค้า
TB-2.0W-5SALE
TB-2.0W-10SALE
TB-2.0W-200
TB-3.0W-5
TB-3.0W-10
TB-3.0W-200
TB-3.2W-5
TB-3.2W-10SALE
TB-3.2W-200
TB-3.4W-5
TB-3.4W-10SALE
TB-3.4W-200
TB-3.5W-5
TB-3.5W-10
TB-3.5W-200
TB-3.6W-5
TB-3.6W-10
TB-3.6W-200
TB-4.0W-5
TB-4.0W-10
TB-4.0W-200
TB-4.2W-5
TB-4.2W-10
TB-4.2W-200
TB-5.0W-5
TB-5.0W-10
TB-5.0W-200
TB-5.5W-5
TB-5.5W-10
TB-5.5W-200
TB-6.0W-5SALE
TB-6.0W-10
TB-6.0W-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
ความหนาที่ต้องการ
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)

฿ 220.17

฿ 93.02

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.0±0.150.420.45

฿ 246.97

฿ 85.92

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.0±0.150.420.410

฿ 1,157.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 102.0±0.150.420.4200

฿ 190.14

TUBE 2 ชิ้น 3 วัน 103.0±0.150.4530.455

฿ 270.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.0±0.150.4530.4510

฿ 1,311.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.0±0.150.4530.45200

฿ 173.42

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.2±0.150.453.20.455

฿ 270.19

฿ 90.81

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.2±0.150.453.20.4510

฿ 1,350.58

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.2±0.150.453.20.45200

฿ 233.34

TUBE 10 ชิ้น 3 วัน 103.4±0.150.453.40.455

฿ 285.68

฿ 119.53

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.4±0.150.453.40.4510

฿ 1,466.71

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.4±0.150.453.40.45200

฿ 184.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.5±0.150.453.50.455

฿ 275.07

TUBE 5 ชิ้น 3 วัน 103.5±0.150.453.50.4510

฿ 1,466.71

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.5±0.150.453.50.45200

฿ 250.00

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.6±0.150.453.60.455

฿ 285.68

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.6±0.150.453.60.4510

฿ 1,544.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.6±0.150.453.60.45200

฿ 256.18

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.0±0.150.4540.455

฿ 218.09

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.0±0.150.4540.4510

฿ 1,544.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 104.0±0.150.4540.45200

฿ 252.09

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 104.2±0.150.454.20.455

฿ 301.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 104.2±0.150.454.20.4510

฿ 1,544.13

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.2±0.150.454.20.45200

฿ 210.91

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.0±0.20.550.55

฿ 298.04

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.0±0.20.550.510

฿ 1,698.97

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.0±0.20.550.5200

฿ 242.15

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.5±0.20.55.50.55

฿ 339.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.5±0.20.55.50.510

฿ 1,770.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.5±0.20.55.50.5200

฿ 300.93

฿ 169.12

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.0±0.20.560.55

฿ 347.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 106.0±0.20.560.510

฿ 1,879.49

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 106.0±0.20.560.5200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง กลม อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -20 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 60
สี สีขาว วัสดุ PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สี สีขาว