(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
D-sub/QX ซีรีส์ เครื่องมือย้ำหางปลา ด้วยมือ (ชนิด CT150-2)[ ประเภท เครื่องมือ ] เครื่องมือย้ำหางปลา ด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
CT150-2-D*C |
CT150-2B-D*C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แอปพลิเคชัน | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,067.00 ฿ 13,521.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | For AWG24 to 22 / For AWG28 to 24 | AWG24~22用 | D*C-20-24*-PKG100 / D*C-20-22*-PKG100 | φ 1.2 ถึง 1.7 | ||
฿ 24,511.50 ฿ 13,520.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | For AWG22 to 18 | สำหรับ AWG22 ถึง 18 | D*C-20-18P-PKG100 / D*C-20-18S-PKG100 | φ2.5หรือน้อยกว่า / .951.95 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | D*U/D*ML/QX | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.08-0.2 | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | D*U/D*ML/QX |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง