(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø16 LB Series สวิตช์เลือกค่าแบบมีกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· ถอดได้ ความลึกสั้น (ความลึกของแผง 27.9 มม.) ที่เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาแบบแบบตู้เดียวจบ
· สามารถมีหน้าสัมผัสได้สูงสุด 3 ตัวสำหรับสวิตช์ปุ่มกด, ซีเล็คเตอร์สวิตช์ และซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ
· ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ ใช้กุญแจชนิดเวฟเพื่อยากต่อการคัดลอก
· หมายเลข กุญแจ แตกต่างกัน 6 ชนิดนอกเหนือจากหมายเลข มาตรฐาน
· ไฟ LED ส่องแสงชัดเจนและสว่าง
· หุ้มด้วยทอง หน้าสัมผัสแบบกากบาท และความจุสูง
· ใช้หน้าสัมผัสเงิน
· โครงสร้างในการป้องกันการฉีด IP65 (IEC60529)
· อยู่ในระหว่างรอการรับรองจาก TÜV, CCC
รหัสสินค้า |
---|
LB3K-3ST6D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,380.00 ฿ 1,182.80 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภท Silique | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 18 | 24 | 38 | กรอบมาตรฐาน | 3 | 2 | เงิน | 45 | ถอดตรงกลาง (ไม่ถอดด้านซ้าย / ขวา) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูติดตั้ง | ø 16.2 | เรืองแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | มี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA |
ประเภทของ กุญแจ | ชนิดกุญแจรูปคลื่น | หมายเลข กุญแจ(ไม่) | 0H | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง