1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ML-740-C2 ซีรี่ส์

ML-740-C2 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ฝาปิดแบบเปิด / ปิดซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อเปิดเต็มที่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในตำแหน่ง 170 °และ 90 ° (โดยประมาณ)
·ฝาครอบสำหรับประเภท 2 เครื่องวัดระดับน้ำ 2ML-740 ซีรีส์

รหัสสินค้า
ML-740-C2-8P
ML-740-C2-12P
ML-740-C2-16P
ML-740-C2-20P
ML-740-C2-24P
ML-740-C2-32P
ML-740-C2-40P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(P)

฿ 89.09

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 8

฿ 284.95

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 12

฿ 108.19

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 16

฿ 111.39

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 119.31

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 24

฿ 384.24

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 32

฿ 381.52

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หุ้ม 2 ชั้น ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง ML-740 วัสดุ โพลีคาร์บอเนต (UL94V-2)