(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อคชนิดรูทะลุ ซีรีส์ ML-5100-M5 สำหรับไฟฟ้ากำลังสูง แต่ละยูนิตมีการควบคุมแยกกันอย่างดี สามารถติดตั้งฝาครอบป้องกันรูปตัว L ได้ สินค้าผลิตในประเทศญี่ปุ่นจึงปลอดภัยและเชื่อถือได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 775.36 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 | ||
฿ 725.83 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 986.52 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 1,376.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | ||
฿ 1,664.66 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | ||
฿ 1,759.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | ||
฿ 2,858.44 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 7 | ||
฿ 3,222.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | ||
฿ 3,585.84 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 9 | ||
฿ 3,950.27 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | ||
฿ 4,314.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 11 | ||
฿ 4,678.44 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12 | ||
฿ 5,042.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 13 | ||
฿ 5,405.84 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | ||
฿ 5,770.27 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 60 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 60 | สเปค | สำหรับชนิดรีเลย์ / ความจุสูง / รูทะลุ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 600 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | โพลีคาร์บอเนต (UL94V-0) | มาตรฐาน | UL/CSA/TUV | สกรู เทอร์มินอล | M5 x 12 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 21 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง