(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ 250 V-6A อยู่ในซีรีส์ ML-2015 สามารถติดตั้งฝาครอบโปร่งใสได้ สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 | ||
฿ 59.07 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 87.54 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | |
฿ 78.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 222.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | ||
฿ 260.59 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | ||
฿ 214.80 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7 | ||
฿ 323.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | ||
฿ 206.01 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 9 | ||
฿ 298.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | ||
฿ 326.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 11 | ||
฿ 353.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12 | ||
฿ 382.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 13 | ||
฿ 398.51 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | ||
฿ 413.21 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 | ||
฿ 427.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 16 | ||
฿ 441.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 17 | ||
฿ 461.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18 | ||
฿ 480.54 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 19 | ||
฿ 499.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 6 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 6 | สเปค | สำหรับชนิดรีเลย์/แถวเดียว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ฟีนอล (UL94V-0) | สกรู เทอร์มินอล | M3 x 6 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 11 |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | จำหน่ายแยก | แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง