(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
F-75 เป็นตัว กระบอกฟิวส์ ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตที่มีขนาด⌀5.2× 20 มม.ได้รับการรับรอง UL และ CSAผลิตภัณฑ์
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | φ 5.2 × 20 มม | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | ฟีนอล (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) | PBT (UL94V-0) | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ชนิด | ชนิดสกรู/ ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL / CSA | หมายเหตุพิเศษ | ประเภททรงกระบอก |
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.5MAX | ข้อควรระวัง | ขั้วต่ำ แบบปรับได้ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ เทอร์มินอล เคลื่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วจะไม่รับ ความตึง หลังจาก อุปกรณ์สายไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-75 ในชุด F-75
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง