(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นไปตาม⌀5.2× 20 มม.ประเภท รีเลย์ สำหรับการบัดกรีF-60-B เป็นประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ยึดฝาครอบได้ได้รับการรับรอง UL และ CSAผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | φ 5.2 × 20 มม | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | PBT (UL94V-0) |
ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | ชนิด | ประเภทรวมแนวนอน | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL / CSA | หมายเหตุพิเศษ | สกรูติดตั้ง:M3 | บันทึก | สามารถหลายขั้วโดยการเชื่อมต่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-60-B ในชุด F-60-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง