(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นไปตาม⌀5.2× 20 มม.F-400-01A2 เป็นตัว กระบอกฟิวส์ ประเภทโครงสร้างป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL, C-UL, VDE ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | φ 5.2 × 20 มม | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) | DC500 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) | ฟีนอล (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) | PBT (UL94V-0) | ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล | พื้นที่ ตะกั่วบัดกรี รวม 187 ขั้วต่อสายแบบ Tab (t0.5) | ชนิด | ประเภท ขั้วต่อไฟฟ้า / ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สี ลูกบิด/ ฝาครอบ | สีดำ | แนะนำ เครื่องมือ สอดคล้อง | ไขควง |
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL / C-UL | หมายเหตุพิเศษ | ประเภททรงกระบอก | ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 7.5MAX |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-400-01A2 ในชุด F-400-01A2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง